효율 400V
400V UPS
| 20kW(N+1 전원 모듈 포함) | 정상 작동 | ECO 모드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
93,7% |
94,0% |
93,6% |
95,4% |
95,4% |
95,5% |
| 50% 부하 상태 |
95,7% |
95,9% |
95,7% |
97,6% |
97,5% |
97,6% |
| 75% 부하 상태 |
96,4% |
96,6% |
96,4% |
98,2% |
98,2% |
98,2% |
| 100% 부하 상태 |
96,7% |
96,9% |
96,7% |
98,5% |
98,5% |
98,5% |
| 20kW(N+1 전원 모듈 포함) | eConversion | 배터리 작동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
95,4% |
95,3% |
95,3% |
93,2% |
93,1% |
93,0% |
| 50% 부하 상태 |
97,5% |
97,5% |
97,5% |
95,4% |
95,3% |
95,3% |
| 75% 부하 상태 |
98,2% |
98,2% |
98,2% |
96,2% |
96,1% |
96,0% |
| 100% 부하 상태 |
98,5% |
98,5% |
98,5% |
96,6% |
96,5% |
96,4% |
| 30kW(N+1 전원 모듈 포함) | 정상 작동 | ECO 모드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
92,5% |
92,5% |
92,4% |
96,3% |
96,3% |
96,3% |
| 50% 부하 상태 |
95,1% |
95,0% |
94,9% |
97,9% |
98,0% |
98,0% |
| 75% 부하 상태 |
95,9% |
95,9% |
95,8% |
98,5% |
98,5% |
98,5% |
| 100% 부하 상태 |
96,4% |
96,4% |
96,4% |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
| 30kW(N+1 전원 모듈 포함) | eConversion | 배터리 작동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
94,8% |
94,5% |
94,4% |
93,4% |
93,2% |
93,2% |
| 50% 부하 상태 |
97,1% |
97,1% |
97,1% |
95,5% |
95,3% |
95,2% |
| 75% 부하 상태 |
98,0% |
97,9% |
97,9% |
96,2% |
96,0% |
96,0% |
| 100% 부하 상태 |
98,4% |
98,4% |
98,4% |
96,5% |
96,4% |
96,3% |
| 40kW(N+1 전원 모듈 포함) | 정상 작동 | ECO 모드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
93,9% |
93,8% |
93,7% |
97,2% |
97,2% |
97,2% |
| 50% 부하 상태 |
95,8% |
95,7% |
95,7% |
98,4% |
98,4% |
98,4% |
| 75% 부하 상태 |
96,4% |
96,4% |
96,4% |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
| 100% 부하 상태 |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
| 40kW(N+1 전원 모듈 포함) | eConversion | 배터리 작동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
96,1% |
95,9% |
95,9% |
94,5% |
94,2% |
94,2% |
| 50% 부하 상태 |
97,8% |
97,8% |
97,7% |
96,0% |
95,8% |
95,8% |
| 75% 부하 상태 |
98,4% |
98,4% |
98,4% |
96,5% |
96,4% |
96,3% |
| 100% 부하 상태 |
98,7% |
98,7% |
98,7% |
96,7% |
96,6% |
96,6% |
| 50kW(N+1 전원 모듈 포함) | 정상 작동 | ECO 모드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
94,7% |
94,6% |
94,5% |
97,7% |
97,7% |
97,7% |
| 50% 부하 상태 |
96,2% |
96,1% |
96,1% |
98,6% |
98,6% |
98,6% |
| 75% 부하 상태 |
96,6% |
96,6% |
96,6% |
98,9% |
98,9% |
99,0% |
| 100% 부하 상태 |
96,7% |
96,8% |
96,9% |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
| 50kW(N+1 전원 모듈 포함) | eConversion | 배터리 작동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
96,7% |
96,7% |
96,6% |
95,1% |
94,9% |
94,8% |
| 50% 부하 상태 |
98,2% |
98,1% |
98,1% |
96,3% |
96,2% |
96,1% |
| 75% 부하 상태 |
98,6% |
98,6% |
98,6% |
96,7% |
96,6% |
96,5% |
| 100% 부하 상태 |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
96,8% |
96,8% |
96,8% |
| 60 kW | 정상 작동 | ECO 모드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
95,7% |
96,0% |
95,7% |
98,0% |
98,1% |
98,1% |
| 50% 부하 상태 |
96,7% |
96,6% |
96,7% |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
| 75% 부하 상태 |
96,7% |
96,8% |
96,9% |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
| 100% 부하 상태 |
96,6% |
96,6% |
96,8% |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
| 60 kW | eConversion | 배터리 작동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
97,6% |
97,7% |
97,6% |
95,7% |
95,6% |
95,5% |
| 50% 부하 상태 |
98,6% |
98,6% |
98,6% |
96,6% |
96,5% |
96,5% |
| 75% 부하 상태 |
99,0% |
98,9% |
99,0% |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
| 100% 부하 상태 |
99,1% |
99,0% |
99,1% |
96,6% |
96,6% |
96,6% |
| 80 kW | 정상 작동 | ECO 모드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
95,8% |
95,7% |
95,4% |
98,3% |
98,4% |
98,4% |
| 50% 부하 상태 |
96,6% |
96,7% |
96,6% |
98,9% |
99,0% |
99,0% |
| 75% 부하 상태 |
96,7% |
96,8% |
96,8% |
99,1% |
99,1% |
99,2% |
| 100% 부하 상태 |
96,6% |
96,8% |
96,8% |
99,1% |
99,2% |
99,2% |
| 80 kW | eConversion | 배터리 작동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
97,8% |
97,8% |
97,7% |
96,2% |
96,0% |
96,0% |
| 50% 부하 상태 |
98,7% |
98,7% |
98,7% |
96,8% |
96,7% |
96,7% |
| 75% 부하 상태 |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
96,8% |
96,7% |
96,7% |
| 100% 부하 상태 |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
96,6% |
96,6% |
96,6% |
| 100 kW | 정상 작동 | ECO 모드 | ||
|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
96,1% |
95,9% |
98,6% |
98,6% |
| 50% 부하 상태 |
96,8% |
96,7% |
99,1% |
99,1% |
| 75% 부하 상태 |
96,8% |
96,8% |
99,1% |
99,2% |
| 100% 부하 상태 |
96,5% |
96,6% |
99,1% |
99,2% |
| 100 kW | eConversion | 배터리 작동 | ||
|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
| 25% 부하 상태 |
98,1% |
98,2% |
96,3% |
96,3% |
| 50% 부하 상태 |
98,8% |
98,8% |
96,7% |
96,7% |
| 75% 부하 상태 |
99,0% |
99,0% |
96,7% |
96,7% |
| 100% 부하 상태 |
99,0% |
99,0% |
96,4% |
96,5% |