990-91317G-006

Especificaciones para sistemas de 400 V

Especificaciones de entrada para 400 V

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensión (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Conexiones

4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 hilos (L1, L2, L3 y PE) trifásicos (suministro de red doble)* *

Rango de tensión de entrada (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Rango de frecuencia (Hz)

40-70

Corriente de entrada nominal (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Corriente de entrada máxima (A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

Limitación de corriente de entrada (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Factor de potencia de entrada

0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %

Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<3 % a plena carga lineal (simétrica)

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.

Clasificación máxima de cortocircuito

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

Especificaciones de derivación para 400 V

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensión (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexiones

4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos

Rango de tensión de derivación (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Rango de frecuencia (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)

Corriente de derivación nominal (A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

Corriente nominal en el neutro (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.

Clasificación máxima de cortocircuito

*

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 200 A nominal, pre-arco a 5.25 kA2s

Especificaciones de salida para 400 V

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Tensión (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexiones

4 hilos (L1, L2, L3, N y PE)

Regulación de tensión de salida

Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %

Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
110 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Respuesta de carga dinámica

± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos

Factor de potencia de salida

1

Corriente de salida nominal (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Clasificación mínima de cortocircuito* Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.
Clasificación máxima de cortocircuito* 65 kA RMS

Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor

Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible).

Regulación de frecuencia (Hz)

50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)

Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s)

Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6

Distorsión armónica total de voltaje (THDU)

<1 % para carga lineal
≤20 kW: <3 % para carga no lineal
>20 kW:<5 % para carga no lineal

Clasificación del rendimiento de salida (según IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Factor de cresta de carga

2,5

Factor de potencia de carga

De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de la potencia

Especificaciones de batería para 400 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga

80 %

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga

20 %

Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)

8

12

16

24

32

40

Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW)

2

3

4

6

8

10

Tensión nominal de batería (VDC)

480

Tensión de flotación nominal (VDC)

545

Tensión máxima de carga rápida (VDC)

571

Compensación de temperatura (por celda)

-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C

Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC)

384

Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)

23

34

47

66

88

109

Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)

27

41

54

81

109

136

Corriente de rizado

< 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)

Prueba de batería

Manual/automática (seleccionable)

Clasificación máxima de cortocircuito

10 kA

Dimensiones de cable recomendadas para 400 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de los cables máxima permitida es de 50 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 2 en barras colectoras DC+/DC-; 4 en barras colectoras N; 5 en barras colectoras PE.

NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de cables DC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de los cables DC y DC PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cables DC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si la previsión de corrientes armónicas es inexistente o inferior, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser inferior al conductor de fase.

Cobre

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fases de entrada (mm2)

6

6

10

16

25

35

PE de entrada (mm2)

6

6

10

16

16

16

Fases de derivación/salida (mm2)

6

6

10

16

25

25

PE de salida/PE de derivación (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutro (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

PE de DC (mm2)

6

10

16

16

16

25

Protección aguas arriba recomendada para 400 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación instantánea (Ii) no deben configurarse a más de 800 A. Coloque la etiqueta 885-92557 junto al disyuntor aguas arriba para informar sobre el peligro.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de cuatro polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
AVISO
Riesgo de activación no intencional del dispositivo
Si se utiliza un dispositivo de protección accionado por corriente residual (RCD-B) aguas arriba como protección contra fallos a tierra, el RCD-B deberá estar dimensionado para no dispararse con la corriente residual de este producto, que puede ser de hasta 62 mA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Protección aguas arriba para IEC y cortocircuito prospectivo mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad aguas arriba (y su configuración) deben dimensionarse para asegurar un tiempo de desconexión inferior a 0,2 segundos en caso de un cortocircuito entre la fase de entrada/derivación y el armario del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
La conformidad está asegurada con el disyuntor recomendado (y su configuración) de la tabla siguiente.

Protección aguas arriba recomendada para 400 V IEC

IkPh-PE es la corriente de cortocircuito fase-tierra prospectiva mínima requerida en los terminales de entrada/derivación del SAI. El valor de IkPh-PE de la tabla se basa en el dispositivo de protección recomendado.

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW
 

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Tipo de disyuntor

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fijo)

190 (fijo)

400 (fijo)

300 (fijo)

500 (fijo)

400 (fijo)

Potencia nominal del SAI

30 kW 40 kW 50 kW
 

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7

Tipo de disyuntor

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fijo)

500 (fijo)

640 (fijo)

500 (fijo)

800 (fijo)

640 (fijo)

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura

0 °C a 40 °C

-15 °C a 40 °C para sistemas con baterías.

Humedad relativa

De 5 a 95 % sin condensación

De 10 a 80 % sin condensación

Altitud

Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m.
Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m:
Hasta 1000 m: 1000
Hasta 1500 m: 0,975
Hasta 2000 m: 0,950
Hasta 2500 m: 0,925
Hasta 3000 m: 0,900

 
Ruido perceptible a un metro de la unidad

400 V 10-20 kW: 49 dB a 70 % de carga, 55 dB a 100 % de carga

400 V 30-50 kW: 54 dB a 70 % de carga, 61 dBA a 100 % de carga

Grado de protección

IP20

Color

RAL 9003, grado de brillo 85 %

Disipación del calor en BTU/h

10 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

619

667

639

485

492

472

Carga del 50 %

860

811

855

529

500

522

Carga del 75 %

1066

1014

1003

562

549

562

Carga del 100 %

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

551

563

556

947

987

985

Carga del 50 %

599

573

597

1075

1104

1118

Carga del 75 %

624

616

635

1240

1260

1284

Carga del 100 %

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

755

759

733

493

512

505

Carga del 50 %

1066

1014

1003

562

549

562

Carga del 75 %

1388

1347

1339

620

596

616

Carga del 100 %

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

561

585

596

1006

1041

1047

Carga del 50 %

624

616

635

1240

1260

1284

Carga del 75 %

676

680

684

1557

1565

1593

Carga del 100 %

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

860

811

855

529

500

511

Carga del 50 %

1267

1227

1230

590

576

597

Carga del 75 %

1856

1763

1719

690

685

679

Carga del 100 %

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

599

573

597

1075

1104

1118

Carga del 50 %

650

664

661

1442

1454

1482

Carga del 75 %

774

753

727

1958

1958

1975

Carga del 100 %

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1341

1370

1389

619

656

629

Carga del 50 %

1966

1928

1966

758

733

725

Carga del 75 %

2669

2565

2628

877

901

862

Carga del 100 %

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

765

796

809

1947

2059

2122

Carga del 50 %

908

919

928

2312

2474

2507

Carga del 75 %

1019

1028

1034

2888

3041

3040

Carga del 100 %

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1518

1539

1585

657

680

640

Carga del 50 %

2409

2336

2402

861

851

847

Carga del 75 %

3493

3309

3362

1051

1055

1034

Carga del 100 %

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

797

827

842

2046

2181

2234

Carga del 50 %

996

1005

1021

2672

2836

2846

Carga del 75 %

1177

1169

1164

3674

3759

3722

Carga del 100 %

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1731

1721

1773

740

692

692

Carga del 50 %

2902

2794

2865

936

957

914

Carga del 75 %

4476

4216

4203

1212

1227

1201

Carga del 100 %

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

859

866

892

2167

2319

2362

Carga del 50 %

1068

1077

1071

3126

3264

3251

Carga del 75 %

1353

1330

1321

4670

4629

4552

Carga del 100 %

1633

1630

1607

6799

6414

6264

Peso y dimensiones del SAI con embalaje

  Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SAI de 20-50 kW 400 V sin bancos de baterías preinstalados*

200

1680

640

990

SAI de 10-20 kW 400 V con un banco de baterías

350

1680

640

990

SAI de 30-50 kW 400 V con dos bancos de baterías

490

1680

640

990

NOTA: Los modelos de SAI señalados con un asterisco (*) en la tabla anterior se envían sin módulos de alimentación instalados de fábrica en el SAI y dos módulos de alimentación se envían por separado. Los bancos de baterías no están incluidos. Deben comprarse por separado.

Peso y dimensiones con embalaje del módulo de alimentación

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Peso y dimensiones con embalaje de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Peso y dimensiones del SAI

  Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm

SAI de 10-20 kW 400 V con un banco de baterías

320

1485

521

847

SAI de 30-50 kW 400 V con dos bancos de baterías

460

1485

521

847

NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg. Un banco de baterías consta de cuatro módulos de baterías.

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo respecto al flujo de aire. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: El espacio libre mínimo en la parte trasera es de 150 mm (5,91 in).

Vista frontal del SAI

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.