990-91317G-006

Especificaciones para sistemas de 400 V

Especificaciones de entrada para 400 V

Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1
Tensión (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Conexiones

4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal)*
3 conductores (L1, L2, L3 y PE) trifásicos (suministro de red doble)* *

Rango de tensión de entrada (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Rango de frecuencia (Hz)

40-70

Corriente de entrada nominal (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Corriente de entrada máxima (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

Limitación de corriente de entrada (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Factor de potencia de entrada

0,99 % a plena carga

Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<6 % a plena carga lineal (simétrica)

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.
Clasificación máxima de cortocircuito

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

Potencia nominal del SAI 60 kW 80 kW 100 kW
Tensión (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Conexiones

4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal)*
3 conductores (L1, L2, L3 y PE) trifásicos (suministro de red doble)* *

Rango de tensión de entrada (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Rango de frecuencia (Hz)

40-70

Corriente de entrada nominal (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Corriente de entrada máxima (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
Limitación de corriente de entrada (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
Factor de potencia de entrada

0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %

Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<3 % a plena carga lineal (simétrica)

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.
Clasificación máxima de cortocircuito

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

Especificaciones de derivación para 400 V

Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1
Tensión (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Conexiones

4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos

Rango de tensión de derivación (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Rango de frecuencia (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (seleccionable por el usuario)

Corriente de derivación nominal (A)

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

Corriente nominal en el neutro (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.

Clasificación máxima de cortocircuito*

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, pre-arco a 33 kA2s

Potencia nominal del SAI 60 kW 80 kW 100 kW
Tensión (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Conexiones

4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos

Rango de tensión de derivación (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Rango de frecuencia (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (seleccionable por el usuario)

Corriente de derivación nominal (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
Corriente nominal en el neutro (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.

Clasificación máxima de cortocircuito*

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, pre-arco a 33 kA2s

Especificaciones de salida para 400 V

Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1
Tensión (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Conexiones

4 conductores (L1, L2, L3, N y PE)

Regulación de tensión de salida

Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %

Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
110 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Respuesta de carga dinámica

± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos

Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Clasificación mínima de cortocircuito* Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.
Clasificación máxima de cortocircuito* 65 kA RMS

Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor

Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible).
Regulación de frecuencia (Hz)

50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)

Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s)

Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6

Clasificación del rendimiento de salida (según IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Distorsión armónica total de voltaje (THDU)

<1 % para carga lineal
<3 % para carga no lineal

Factor de cresta de carga

2,5

Factor de potencia de carga

De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de potencia

Potencia nominal del SAI 60 kW 80 kW 100 kW
Tensión (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Conexiones

4 conductores (L1, L2, L3, N y PE)

Regulación de tensión de salida

Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %

Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
110 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Respuesta de carga dinámica

± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos

Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Clasificación mínima de cortocircuito* Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.
Clasificación máxima de cortocircuito* 65 kA RMS

Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor

Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible).
Regulación de frecuencia (Hz)

50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)

Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s)

Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6

Clasificación del rendimiento de salida (según IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Distorsión armónica total de voltaje (THDU)

<1 % para carga lineal
<3 % para carga no lineal

Factor de cresta de carga

2,5

Factor de potencia de carga

De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de potencia

Especificaciones de batería para 400 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1 60 kW 80 kW 100 kW

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga

80 %

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga

20 %

Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)

16

24

32

40

48 64 80

Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW)

4

6

8

10

12 16 20
Tensión nominal de batería (VDC)

480

Tensión de flotación nominal (VDC)

545

Tensión máxima de carga rápida (VDC)

572

Compensación de temperatura (por celda)

-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C

Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC)

384

Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)

47

66

88

109

131 175 218
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)

54

81

109

136

163 217 271
Corriente de rizado

< 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)

Prueba de batería

Manual/automática (seleccionable)

Clasificación máxima de cortocircuito

10 kA

Dimensiones de cable recomendadas 400 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 150 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC; 6 en barras colectoras N/PE.

NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de cables DC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de los cables DC y DC PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cables DC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si la previsión de corrientes armónicas es inexistente o inferior, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser inferior al conductor de fase.
Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1 60 kW 80 kW 100 kW
Fases de entrada (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
PE de entrada (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Fases de derivación/salida (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
PE de salida/PE de derivación (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutro (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
CC+/CC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
PE de DC (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Protección aguas arriba recomendada para 400 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación instantánea (Ii) no deben ser superiores a 1250 A. Coloque la etiqueta 885-92556 junto al disyuntor aguas arriba para informar sobre el peligro.
  • En sistemas en paralelo con tres o más SAI, se debe instalar un disyuntor en la salida de cada SAI. Los valores de anulación instantánea (Ii) del disyuntor de salida de unidad (UOB) no deben ser superiores a 1250 A.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de 4 polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
AVISO
Riesgo de funcionamiento involuntario del dispositivo
Si se utiliza un dispositivo de protección accionado por corriente residual (RCD-B) aguas arriba como protección contra fallos a tierra, el RCD-B deberá estar dimensionado para no dispararse con la corriente residual de este producto, que puede ser de hasta 67 mA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Protección aguas arriba para IEC y cortocircuito prospectivo mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad aguas arriba (y su configuración) deben dimensionarse para asegurar un tiempo de desconexión inferior a 0,2 segundos en caso de un cortocircuito entre la fase de entrada/derivación y el armario del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
La conformidad está asegurada con el disyuntor recomendado (y su configuración) de la tabla siguiente.

Protección aguas arriba recomendada para 400 V IEC

IkPh-PE es la corriente de cortocircuito fase-tierra prospectiva mínima requerida en los terminales de entrada/derivación del SAI. El valor de IkPh-PE de la tabla se basa en el dispositivo de protección recomendado.

Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
IkPh-PE (kA)

0,6

0,5

0,6

0,5

0,7

0,6

0,8

0,7

Tipo de disyuntor

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

Configuración de In 40 32 63 50 80 63 100 80
Configuración de Ir 40 32 63 50 80 63 100 80
Configuración de Im 500 (fijo) 400 (fijo) 500 (fijo) 500 (fijo) 640 (fijo) 500 (fijo) 800 (fijo) 640 (fijo)
Potencia nominal del SAI 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
IkPh-PE (kA)

1,5

0,8

1,6

1,5

2

1,6

Tipo de disyuntor

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

Configuración de In 125 100 160 125 200 160
Configuración de Ir 125 100 160 125 200 160
Configuración de Im 1250 (fijo) 800 (fijo) 1250 (fijo) 1250 (fijo) ≤6 x In 1250 (fijo)

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C

-15 °C a 40 °C para sistemas con baterías.

Humedad relativa De 5 a 95 % sin condensación De 10 a 80 % sin condensación
Altitud Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m.
Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m:
Hasta 1000 m: 1000
Hasta 1500 m: 0,975
Hasta 2000 m: 0,950
Hasta 2500 m: 0,925
Hasta 3000 m: 0,900
 
Ruido perceptible a un metro de la unidad

400 V 20-60 kW: 49 dBA a 70 % de carga, 54 dBA a 100 % de carga
400 V 80-100 kW: 57 dBA a 70 % de carga, 65 dBA a 100 % de carga

Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %

Disipación del calor en BTU/h

20 kW con módulo de alimentación N+1 Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1140

1089

1162

816

814

795

Carga del 50 %

1527

1468

1550

854

862

852

Carga del 75 %

1913

1814

1912

964

933

925

Carga del 100 %

2354

2213

2294

1051

1005

1005

20 kW con módulo de alimentación N+1 eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

818

835

833

1245

1270

1282

Carga del 50 %

877

879

881

1631

1675

1698

Carga del 75 %

961

951

954

2028

2080

2114

Carga del 100 %

1048

1023

1032

2436

2485

2530

30 kW con módulo de alimentación N+1 Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

2060

2081

2106

977

990

995

Carga del 50 %

2648

2683

2777

1078

1057

1046

Carga del 75 %

3254

3268

3335

1181

1163

1151

Carga del 100 %

3781

3788

3813

1246

1236

1219

30 kW con módulo de alimentación N+1 eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1403

1476

1507

1796

1871

1881

Carga del 50 %

1531

1514

1533

2417

2522

2559

Carga del 75 %

1589

1615

1610

3059

3184

3237

Carga del 100 %

1652

1664

1679

3720

3858

3915

40 kW con módulo de alimentación N+1 Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

2201

2255

2303

993

991

979

Carga del 50 %

3000

3062

3085

1136

1138

1128

Carga del 75 %

3781

3788

3813

1246

1236

1219

Carga del 100 %

4714

4660

4617

1432

1404

1373

40 kW con módulo de alimentación N+1 eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1386

1450

1463

2001

2087

2107

Carga del 50 %

1536

1567

1597

2843

2962

3011

Carga del 75 %

1652

1664

1679

3720

3858

3915

Carga del 100 %

1844

1849

1846

4634

4775

4820

50 kW con módulo de alimentación N+1 Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

2391

2454

2485

1021

1016

1007

Carga del 50 %

3393

3428

3426

1213

1206

1198

Carga del 75 %

4489

4456

4440

1386

1363

1345

Carga del 100 %

5753

5598

5473

1627

1584

1538

50 kW con módulo de alimentación N+1 eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1446

1446

1490

2208

2304

2333

Carga del 50 %

1599

1624

1646

3277

3408

3463

Carga del 75 %

1789

1806

1794

4402

4544

4594

Carga del 100 %

2051

2037

2014

5584

5713

5726

60 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

2282

2152

2296

1034

1009

982

Carga del 50 %

3508

3557

3537

1158

1190

1103

Carga del 75 %

5167

5117

4939

1419

1443

1349

Carga del 100 %

7262

7103

6742

1741

1752

1694

60 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1245

1222

1261

2290

2362

2400

Carga del 50 %

1420

1444

1432

3621

3700

3742

Carga del 75 %

1596

1663

1570

5252

5308

5321

Carga del 100 %

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

2988

3062

3284

1149

1138

1124

Carga del 50 %

4738

4660

4851

1454

1404

1359

Carga del 75 %

6960

6674

6806

1892

1811

1712

Carga del 100 %

9753

9151

9141

2408

2259

2128

80 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

1547

1567

1576

2720

2833

2869

Carga del 50 %

1853

1849

1852

4549

4686

4726

Carga del 75 %

2287

2236

2229

6803

6925

6935

Carga del 100 %

2862

2712

2836

9481

9551

9497

100 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 400 415 400 415
Carga del 25 %

3428

3642

1206

1179

Carga del 50 %

5598

5756

1584

1525

Carga del 75 %

8487

8466

2208

2074

Carga del 100 %

12286

12091

3097

2909

100 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 400 415 400 415
Carga del 25 %

1624

1599

3260

3300

Carga del 50 %

2037

2061

5757

5786

Carga del 75 %

2583

2643

8858

8823

Carga del 100 %

3303

3373

12563

12413

Peso y dimensiones del SAI con embalaje

Potencia nominal del SAI Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SAI de 20-50 kW 400 V con un módulo de alimentación N+1*

250

2082

755

1010

SAI de 60-100 kW 400 V sin bancos de baterías preinstalados*

250

2082

755

1010

SAI de 60 kW 400 V con tres bancos de baterías

690

2082

755

1010

SAI de 80-100 kW 400 V con tres bancos de baterías

705

2082

755

1010

NOTA: Los modelos de SAI señalados con un asterisco (*) en la tabla anterior se envían sin módulos de alimentación instalados de fábrica en el SAI y dos módulos de alimentación se envían por separado. Los bancos de baterías no están incluidos. Deben comprarse por separado.

Peso y dimensiones con embalaje del módulo de alimentación

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Peso y dimensiones con embalaje de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Peso y dimensiones del SAI

Potencia nominal del SAI Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SAI 20 kW 400 V con tres bancos de baterías*

650

1970

550

847

SAI 30-50 kW 400 V con tres bancos de baterías*

680

1970

550

847

SAI 60 kW 400 V con tres bancos de baterías

665

1970

550

847

SAI 80-100 kW 400 V con tres bancos de baterías

680

1970

550

847

NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg.

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo para permitir el flujo de aire y el acceso para reparaciones. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.