990-91317G-004

Modelliste

UPS med interne batterier, op til 2 batteristrenge

Se UPS med interne batterier, op til 2 batteristrenge for tekniske specifikationer for denne UPS.

  • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V, med 1 intern 7 Ah smart modulær batteristreng, som kan udvides til 2, Start-up 5x8 (GVSUPS10KB2HS)

  • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V, med 1 intern 7 Ah smart modulær batteristreng, som kan udvides til 2, Start-up 5x8 (GVSUPS15KB2HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, med 1 intern 7 Ah smart modulær batteristreng, som kan udvides til 2, Start-up 5x8 (GVSUPS20KB2HS)

UPS med interne batterier, op til 4 batteristrenge

Se UPS med interne batterier, op til 4 batteristrenge for tekniske specifikationer for denne UPS.

  • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V, med 1 intern 9 Ah smart modulær batteristreng, som kan udvides til 4, Start-up 5x8 (GVSUPS10KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V, med 1 intern 9 Ah smart modulær batteristreng, som kan udvides til 4, Start-up 5x8 (GVSUPS15KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, med 1 intern 9 Ah smart modulær batteristreng, som kan udvides til 4, Start-up 5x8 (GVSUPS20KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, til op til 4 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, Start-up 5x8 (GVSUPS20K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, med 2 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, som kan udvides til 4, Start-up 5x8 (GVSUPS30KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, til op til 4 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, Start-up 5x8 (GVSUPS30K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, med 2 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, som kan udvides til 4, Start-up 5x8 (GVSUPS40KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, til op til 4 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, Start-up 5x8 (GVSUPS40K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, med 2 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, som kan udvides til 4, Start-up 5x8 (GVSUPS50KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, til op til 4 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, Start-up 5x8 (GVSUPS50K0B4HS)

UPS med interne batterier, op til 5 batteristrenge

Se UPS med interne batterier, op til 5 batteristrenge for tekniske specifikationer for denne UPS.

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, med N+1 powermodul, til 5 smarte modulære 9 Ah batteristrenge, Start-up 5x8 (GVSUPS20KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, med N+1 powermodul, til 5 smarte modulære 9 Ah batteristrenge, Start-up 5x8 (GVSUPS30KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, med N+1 powermodul, til 5 smarte modulære 9 Ah batteristrenge, Start-up 5x8 (GVSUPS40KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, med N+1 powermodul, til 5 smarte modulære 9 Ah batteristrenge, Start-up 5x8 (GVSUPS50KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V, med 3 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, som kan udvides til 5, Start-up 5x8 (GVSUPS60KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V, til op til 5 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, Start-up 5x8 (GVSUPS60K0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V, med 3 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, som kan udvides til 5, Start-up 5x8 (GVSUPS80KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V, til op til 5 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, Start-up 5x8 (GVSUPS80K0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V, med 3 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, som kan udvides til 5, Start-up 5x8 (GVSUPS100KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V, til op til 5 interne 9 Ah smarte modulære batteristrenge, Start-up 5x8 (GVSUPS100K0B5HS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?