990-91317B-004

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed IEC 62040-1: 2008-06, 1. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 1. del: Generelle og sikkerhedsmæssige krav for UPS
IEC 62040-1: 2013-01, 1. udgave, 1. tilføjelse
UL 1778 5. udgave
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 2. del: EMC-krav (elektromagnetisk kompatibilitet) C2
FCC Part 15 Subpart B, Class A
IEEE C62.41-1991 Location Category B2, IEEE Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits
Transport IEC 60721-4-2 niveau 2M1
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD forhåndsgodkendt; Sds=1,33 g for z/h=1 og Sds=1,63 g for z/h=0; Ip= 1,5

Ydeevne

Ydeevne i overensstemmelse med: IEC 62040-3: 2011-03, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 3. del: Metode ved specificering af krav for ydeevne og test

Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-111

QR code for this page

Var dette nyttigt?