990-91317G-004

Valgmuligheder

Konfigurationsmuligheder

  • eConversion-tilstand

  • Kompakt design, højdensitetsteknologi og modulopbygning

  • Interne batterimoduler

  • Én eller to forsyningskilder

  • Op til 4+0 UPS-enheder i parallel for kapacitet

  • Op til 3+1 UPS'er i parallel for redundans

  • Kabelgennemføring bagfra

  • EcoStruxure IT-kompatibel

  • Generatorkompatibel

  • LCD-berøringsskærm

  • Udskiftning af strømmodul under drift (Live Swap)*

  • ECO-tilstand

Hardwaremuligheder

Se Vægt og mål for valgmuligheder.

BEMÆRK: Ikke alle hardwaremuligheder, der er anført her, er tilgængelige i alle regioner.

Strømmodul

  • Strømmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Vedligeholdelsesbypasspanel

Vedligeholdelsesbypasspanel til komplet isolation af UPS'en under drift. Kun til enkelt UPS eller 1+1 parallelsystem for redundans.

  • 10-20 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPSU10K20H)

  • 20-60 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPSU20K60H)

Parallelt vedligeholdelsesbypasspanel for to UPS'er

Vedligeholdelsesbypasspanel til komplet isolation af to UPS'er i et parallelsystem. 10-30 kW i 1+1-parallelsystem for redundans, 20-60 kW i 2+0-parallelsystem for kapacitet.

  • 10-30 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPAR10K30H)

Tilbehørsskabe

  • Tomt tilbehørsskab (GVEAC7)

Valgfrie installationspakker

  • Seismisk pakke til UPS (GVSOPT017)

  • Parallelpakke til UPS (GVSOPT006)

  • Live Swap-sæt til UPS (GVSOPT039)

Netværksadministrationskort (ekstra tilbehør)

  • Netværksadministrationskort LCES2 med Modbus-, Ethernet- og AUX-sensorer (AP9644)

Luftfilter

  • Luftfiltersæt (GVSOPT015)

Batterimoduler

7 Ah smarte batterimoduler.

  • Galaxy VS 7 Ah smart batterimodul (GVSBTU)

  • Galaxy VS 7 Ah smart modulær batteristreng (GVSBT4)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.