Kommunikation og administration
| Lokalnetværk | 1 Gbps – 1 port som standard |
| Modbus | Modbus (SCADA) |
| Udgangsrelæer | 4 x SELV konfigurerbar |
| Indgangskontakter | 4 x SELV konfigurerbar |
| Standardkontrolpanel | 4,3-tommers berøringsskærm |
| Hørbar alarm | Ja |
| Nødafbryder (EPO) | Indstillinger:
|
| Ekstern afbrydertavle | UIB UOB SSIB MBB SIB |
| Ekstern synkronisering | Nej |
| Batteriovervågning | Fås til modulære batterier |
Nødstop (EPO)
Konfigurerbare indgangskontakter og udgangsrelæer
Indgangskontakter
Fire indgangskontakter er tilgængelige og kan konfigureres til at angive en bestemt hændelse via displayet. Indgangskontakterne understøtter 24 VDC 10 mA.
| Navn | Beskrivelse | Lokation |
|---|---|---|
| IN _1 (indgangskontakt 1) | Indgangskontakt, der kan konfigureres | 640-4864 terminal J6616, 1–2 |
| IN _2 (indgangskontakt 2) | Indgangskontakt, der kan konfigureres | 640-4864 terminal J6616, 3–4 |
| IN _3 (indgangskontakt 3) | Indgangskontakt, der kan konfigureres | 640-4864 terminal J6616, 5–6 |
| IN _4 (indgangskontakt 4) | Indgangskontakt, der kan konfigureres | 640-4864 terminal J6616, 7–8 |
Udgangsrelæer
Fire udgangsrelæer er tilgængelige og kan konfigureres til at blive aktiveret ved en eller flere hændelser via displayet.
Udgangsrelæerne understøtter 24 VAC/VDC 1 A. Alle eksterne kredsløb skal afsikres med hurtigreagerende sikringer på maksimalt 1 A.
| Navn | Beskrivelse | Lokation |
|---|---|---|
| OUT _1 (udgangsrelæ 1) | Udgangsrelæ, der kan konfigureres | 640–4864 terminal J6617, 1–3 |
| OUT _2 (udgangsrelæ 2) | Udgangsrelæ, der kan konfigureres | 640–4864 terminal J6617, 4–6 |
| OUT _3 (udgangsrelæ 3) | Udgangsrelæ, der kan konfigureres | 640–4864 terminal J6617, 7–9 |
| OUT _4 (udgangsrelæ 4) | Udgangsrelæ, der kan konfigureres | 640–4864 terminal J6617, 10–12 |
Tilsluttet kontroltilstand: Når denne tilstand er aktiveret betyder det, at outputrelæet er aktiveret, når de hændelser, der er forbundet med outputrelæet, ikke er til stede (normalt aktiveret). Tilsluttet kontroltilstand indstilles individuelt for hvert udgangsrelæ og gør det muligt at registrere, hvis strømmen til udgangsrelæerne mistes, da alle udgangsrelæer vil deaktivere, og hændelserne i forbindelse med udgangsrelæerne vil blive angivet.