990-91261D-022

Specificaties voor 208 V-systemen

Ingangsspecificaties 208 V

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Spanning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkele netvoeding)
3-draads (L1, L2, L3, G) WYE (dubbele netvoeding)

Ingangsspanningsbereik (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Frequentiebereik (Hz)

40-70

Nominale ingangsstroom (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Maximale ingangsstroom (A)

37/36/34

56/54/51

74/72/68

91/90/85

Begrenzing ingangsstroom (A)

39/37/35

58/55/52

77/74/70

91/91/87

Vermogensfactor ingang

0,99 voor belasting groter dan 50%
0,95 voor belasting groter dan 25%

Totale harmonische vervorming (THDI)

<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch)

Maximaal kortsluitvermogen

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Specificaties voor bypass 208 V

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Spanning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE

Bypass-spanningsbereik (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Frequentiebereik (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)

Nominale bypass-stroom (A)

29/28/27

44/42/40

58/56/53

73/70/66

Nominale nulstroom (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Maximaal kortsluitvermogen*

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 200 A, energiecapaciteit van 5,25 kA2's

Uitgangsspecificaties 208 V

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Spanning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, G)

Spanningsregeling

Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
125% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)

Respons dynamische belasting

± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden

Uitgangsvermogensfactor

1

Nominale uitgangsstroom (A)

29/28/26

43/42/39

58/56/52

73/70/66

Frequentieregeling (Hz)

50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running

Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Totale harmonische vervorming (THDU)

<2% voor lineaire belasting
<5% voor niet-lineaire belasting

Piekfactor belasting

2,5

Vermogensfactor belasting

Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 208 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting

80%

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting

20 %

Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)

8

12

16

20

Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW)

2

3

4

5

Nominale batterijspanning (VDC)

480

Nominale laadspanning (VDC)

545

Maximale snellaadspanning (VDC)

571

Temperatuurcompensatie (per cel)

-3,3 mV/°C voor T ≥ 25 °C - 0 mV/°C voor T < 25 °C

Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC)

384

Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)

22

33

44

55

Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)

27

41

54

68

Rimpelstroom

< 5% C20 (5 minuten autonomietijd)

Batterijtest

Handmatig/automatisch (selecteerbaar)

Maximaal kortsluitvermogen

10 kA

Aanbevolen kabeldoorsnedes 208 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabellengte is 1/0 AWG.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: 2 op ingangs-/uitgangs-/bypass-voedingsrails; 2 op DC+/DC-voedingsrails; 4 op N-voedingsrail; 5 op G-voedingsrail.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen.

De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:

  • 90 °C (194 °F) geleiders (afsluitweerstand 75 °C (167 °F))

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)

  • Gebruik van koperen geleiders

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.

De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.

OPMERKING: De aanbevolen kabeldoorsneden en de maximaal toegestane kabeldoorsnede kunnen verschillen voor de hulpproducten. Niet alle hulpproducten ondersteunen aluminium kabels. Raadpleeg de bij het hulpproduct meegeleverde installatiehandleiding.
OPMERKING: De hier vermelde DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en kabeldoorsneden van DC EGC en zorg dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
OPMERKING: De doorsnede van de nulleider is berekend op 1,73 maal de fasestroom in geval van hoge harmonische stroom van niet-lineaire belastingen. Als er geen of minder harmonische stroomwaarden worden verwacht, kan de grootte van de nulleider dienovereenkomstig worden aangepast, maar niet kleiner dan de fasegeleider.

Koper

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Ingangsfasen (AWG/kcmil)

8

4

3

2

Ingang EGC (AWG/kcmil)

8

8

8

6

Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil)

8

6

4

3

Bypass EGC/uitgang EGC (AWG/kcmil)

8

8

8

8

Nulleider (AWG/kcmil)

6

3

1

2 x 1/0

DC+/DC-(AWG/kcmil) *

10

8

6

4

DC EGC (AWG/kcmil)

10

10

8

8

OPMERKING: Kabelafmetingen zijn gebaseerd op 80% nominale beveiligingen voor UIB, UOB, MBB, SSIB en 100% nominale schakelaar beveiliging voor batterijschakelaar(s).

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 208 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 800 A. Plaats het label 885-92557 direct naast de stroomopwaartse automaat om op het gevaar te wijzen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
VOORZICHTIG
gevaar voor brand
  • Alleen verbinden met een circuit met de onderstaande specificaties.
  • Verbind met een circuit dat is geleverd met een 125 A overstroombeveiligingsmaximum voor het takcircuit volgens de National Electrical Code, ANSI/NFPA70 en de Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen en met de functie worden gemarkeerd.

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
 

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Type automaat

HJF36100U31X

HJF36150U31X

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

80

60

100

80

125

100

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR code for this page

Was dit nuttig?