990–5809C-012

Préparer l'armoire d'E/S au raccordement des câbles de communication inter-cellules dans les systèmes avec passage de câbles par le bas

  1. Retirez les neuf panneaux indiqués.

    Vue de face de l'armoire d'E/S

  2. Retirez le panneau indiqué.

    Vue de face de l'armoire d'E/S

  3. Desserrez et retirez les deux vis, puis ouvrez la porte.
  4. Retirez les prises de la partie supérieure de l'armoire et installez les conduits pour les câbles classés 2/TBTS et non classés 2/non-TBTS dans le tableau suivant.

    Vue de face de l'armoire d'E/S

    Classé 2/TBTS

    Carte Borne Désignation Voir
    0P6548 J5502–J5506, J5508, J5510–J5512 Contacts d'entrée Raccordement de l'équipement aux contacts d'entrée et des relais de sortie
    0P6548 J5520–J5525, J5528 Relais de sortie
    0P6548 J5527 Commande de clé Kirk Raccorder les câbles de communication inter-cellules entre l'armoire d'E/S et le dispositif de commutation
    0P6548 J5514 Contrôle du voyant UOB
    0P6548 J5515 Contrôle du voyant MBB
    0P6548 J5516 Contrôle du voyant SIB
    0P6548 J5517 Contrôle du voyant SSIB
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931–J4932 Alimentation TBTS 24 V
    0P6547 J4936–J4938 EPO Raccorder le dispositif d'arrêt d'urgence (EPO)
    0P3643 PBUS 1 et PBUS 2 PBUS Raccordement des câbles PBUS entre les unités ASI parallèles
    0P6502   ModBus Raccordement des câbles de modbus

    Non classé 2/Non-TBTS

    Carte Borne Désignation Voir
    0P6548 J4939–J4941* Relais de sortie Raccordement de l'équipement aux contacts d'entrée et des relais de sortie
    0P6549 J5607 MBB Raccorder les câbles de communication inter-cellules entre l'armoire d'E/S et le dispositif de commutation
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611–J5613 Synchronisation externe Raccordement de la synchronisation externe
    0P6548 J5529 Capteur de température de batterie 1 Raccorder les câbles de signal à des solutions de batteries
    0P6549 J5609 Disjoncteur batterie 1
    0P6549 J5610 Disjoncteur batterie 2
    0P6547 J4942–J4943 Alimentation 24 V 1
    0P6547 J4929–J4930 Alimentation 24 V 2
    0P6547 J4923 Déclencheur à émission CC 1
    0P6547 J4924 Déclencheur à émission CC 2
    0P6552 J9019 Disjoncteur batterie 3
    0P6552 J9020 Disjoncteur batterie 4
    0P6552 J9021 Capteur de température de batterie 2
    0P6552 J9022–J9023 Alimentation 24 V 3
    0P6552 J9024–J9025 Alimentation 24 V 4
  5. Acheminez les câbles via le bas de l'armoire d'E/S vers les cartes, comme indiqué sur l'illustration.
    NOTE: Les câbles Modbus et PBUS sont acheminés à l'extérieur du panneau à l'étape 2.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?