990–5809D-022

De I/O-behuizing gereedmaken voor signaalkabels bij een systeem met kabelinvoer aan de onderkant

  1. Verwijder de negen aangegeven platen.

    Vooraanzicht van de I/O-behuizing

  2. Verwijder de aangegeven plaat.

    Vooraanzicht van de I/O-behuizing

  3. Draai de twee schroeven los, verwijder ze en open de deur.
  4. Verwijder de pluggen van de bovenkant van de behuizing en installeer kabelgoten voor de toepasselijke klasse 2-/SELV- en niet-klasse 2-/niet-SELV-kabels in de onderstaande tabel.

    Vooraanzicht van de I/O-behuizing

    Klasse 2/SELV

    Printplaat Aansluitklem Beschrijving Zie
    0P6548 J5502–J5506, J5508, J5510–J5512 Ingangscontacten Apparaten aansluiten op de ingangscontacten en uitgangsrelais
    0P6548 J5520–J5525, J5528 Uitgangsrelais
    0P6548 J5527 Kirk-Key-bediening De signaalkabels tussen de I/O-behuizing en de schakelapparatuur aansluiten
    0P6548 J5514 UOB-lampbediening
    0P6548 J5515 MBB-lampbediening
    0P6548 J5516 SIB-lampbediening
    0P6548 J5517 SSIB-lampbediening
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931–J4932 24 V SELV-voeding
    0P6547 J4936–J4938 EPO De nooduitschakeling van de voeding (EPO) aansluiten
    0P3643 PBUS 1 en PBUS 2 PBUS De PBUS-kabels aansluiten tussen parallelle UPS-eenheden
    0P6502   Modbus De Modbus-kabels aansluiten

    Niet-klasse 2/niet-SELV

    Printplaat Aansluitklem Beschrijving Zie
    0P6548 J4939–J4941* Uitgangsrelais Apparaten aansluiten op de ingangscontacten en uitgangsrelais
    0P6549 J5607 MBB De signaalkabels tussen de I/O-behuizing en de schakelapparatuur aansluiten
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611–J5613 Externe synchronisatie Externe synchronisatie aansluiten
    0P6548 J5529 Sensor 1 batterijtemperatuur De signaalkabels aansluiten voor batterijoplossingen
    0P6549 J5609 Batterijschakelaar 1
    0P6549 J5610 Batterijschakelaar 2
    0P6547 J4942–J4943 24 V-voeding 1
    0P6547 J4929–J4930 24 V-voeding 2
    0P6547 J4923 DC-shuntactivering 1
    0P6547 J4924 DC-shuntactivering 2
    0P6552 J9019 Batterijschakelaar 3
    0P6552 J9020 Batterijschakelaar 4
    0P6552 J9021 Sensor 2 batterijtemperatuur
    0P6552 J9022–J9023 24 V-voeding 3
    0P6552 J9024–J9025 24 V-voeding 4
  5. Leid de kabels door de onderkant van de I/O-behuizing en naar de printplaten zoals afgebeeld.
    OPMERKING: De Modbus- en PBUS-kabels lopen langs de buitenkant van de plaat die in stap 2 is verwijderd.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?