990–5809C-012

Aperçu des kits d'installation fournis

Kits d'installation fournis avec l'armoire d'E/S

Kit d'installation 0M-83083

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Jeu de barres d'interconnexion de mise à la terre entre l'armoire d'E/S et l'armoire d'alimentation 880–5665 Installer les jeux de barres entre l'armoire d'E/S et l'armoire d'alimentation

1

Vis Torx hexagonale M8x30 avec rondelle
803–8591

6

Jeux de barres pour alimentation secteur simple 880–9642 Installer le kit d'alimentation secteur simple

6

Écrou M10 avec rondelle
803–1005

12

Cavalier de jeu de barres 880–5518 Raccorder les câbles d'alimentation

1

Écrou M8 avec rondelle
803–8007

2

Vis Torx hexagonale M8x30 avec rondelle
803–8591

2

Kit d'installation 0M-99130

Pièce

Utilisée dans

Nombre d'unités

Câble fibre optique 0W11378 Raccorder les câbles de communication inter-cellules entre l'armoire d'E/S et les armoires d'alimentation

1

Câble fibre optique 0W11384

1

Câble fibre optique 0W11385

1

Câble fibre optique 0W12213

1

Câble fibre optique 0W98928

1

Frettes pour câbles de signal
820-0176

50

Capteur de température 0M-1160 Raccorder les câbles de signal entre l'armoire d'E/S et les armoires batterie classiques

2

Terminaison pour modbus
730–0532
Raccordement des câbles de modbus

2

Kit d'installation 0M-92449

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Affichage
0N-96367
Ne pas installer. L'installation doit être effectuée par Schneider Electric.

1

Vis Torx M4x10 avec rondelle

4

Kits d'installation fournis avec l'armoire d'alimentation

Kit d'installation 0H-9162 ou 0H-9102

NOTE: Les pièces de ce kit d'installation sont fournies dans l'emballage de l'armoire d'alimentation.
Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Support d'ancrage arrière pour armoire d'alimentation 0M-818242 Monter les supports de fixation arrière

1

Vis Torx hexagonale M8x20 avec rondelle
803–8590

2

Support d'ancrage avant pour l'armoire d'alimentation 0M-816684 Monter le support d'ancrage avant

1

Équerre d'accouplement 0M-821220 Positionner les armoires

1

Vis Torx M6x16 avec rondelle
803–0686

15

Cales 1 mm
870–2538

10

Jeu de barres d'interconnexion de mise à la terre 880–5259 ou 880–99027* entre armoires d'alimentation Installer les jeux de barres entre l'armoire d'E/S et l'armoire d'alimentation et Installer les jeux de barres entre les armoires d'alimentation

1

Vis Torx hexagonale M8 x 35 mm avec rondelle
803–8588

4

Écrou M8 avec rondelle
803–8007

4

Jeu de barres d'interconnexion 880-10146 ou 880–9720* entre armoires d'alimentation (neutre)

1

Jeu de barres d'interconnexion 0M-140035 entre armoires d'alimentation (batterie +)

1

Jeu de barres d'interconnexion 0M-97886 entre armoires d'alimentation (sortie)

3

Jeu de barres d'interconnexion 0M-819336 entre armoires d'alimentation (batterie -)

1

Jeu de barres d'interconnexion 0M-97885 entre armoires d'alimentation (entrée)

3

Écrou M10 avec rondelle
803–1005

24

Vis Torx hexagonale M10x35 avec rondelle
803–8587

12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?