Raccordement de l'équipement aux contacts d'entrée et des relais de sortie
- Ouvrez la porte pour vérifier que les câbles ne sont pas trop serrés.
- Acheminez les câbles de vos relais via le haut ou le bas de l'armoire d'E/S et vers les cartes comme indiqué dans Préparation de l'armoire d'E/S au raccordement des câbles de communication inter-cellules dans les systèmes avec passage de câbles par le haut et Préparer l'armoire d'E/S au raccordement des câbles de communication inter-cellules dans les systèmes avec passage de câbles par le bas.
- Raccordez votre équipement aux contacts d'entrée ou aux relais de sortie.
Présentation des contacts en entrée et des relais de sortie
Contacts en entrée
Ne raccordez aucun circuit aux contacts d'entrée à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit de classe 2/SELV.
Tous les circuits connectés doivent avoir la même référence 0 V.
Le commutateur SW5500 sur 0P6548 est utilisé pour sélectionner l'alimentation SELV interne pour les entrées (configuration standard) et l'alimentation externe*. Si l'alimentation externe est sélectionnée, l'alimentation doit être connectée à la borne J5530.
Nom | Désignation | Emplacement |
---|---|---|
IN 1 (Contact 1) | Contact d'entrée configurable | 0P6548 borne J5502* |
IN 2 (Contact 2) | Contact d'entrée configurable | 0P6548 borne J5503* |
IN 3 (Contact 3) | Contact d'entrée configurable | 0P6548 borne J5504* |
IN 4 (Contact 4) | Contact d'entrée configurable | 0P6548 borne J5505* |
IN 5 (Contact 5) | Contact d'entrée configurable | 0P6548 borne J5510* |
IN 7 | Commutateur de température du transformateur | 0P6548 borne J5508* |
IN 9 | Entrée de synchronisation externe forcée | 0P6548 borne J5506* |
IN 10 | Synchronisation externe requise | 0P6548 borne J5511* |
IN 11 | Utiliser la veille du bypass statique | 0P6548 borne J5512* |
IN 12 | Surveillance SELV 24 V CC | NA |
Relais de sortie
Tous les circuits externes doivent être équipés de fusibles 5 A max. à action rapide.
Nom | Désignation | Emplacement |
---|---|---|
OUT 1 (Relais 1) | Relais de sortie configurable | 0P6547 borne J4939 |
OUT 2 (Relais 2) | Relais de sortie configurable | 0P6547 borne J4940 |
OUT 3 (Relais 3) | Relais de sortie configurable | 0P6547 borne J4941 |
OUT 4 | Sortie de synchronisation externe forcée | 0P6548 borne J5520* |
OUT 5 | Réservé à un emploi ultérieur | 0P6548 borne J5521* |
OUT 6 | Sortie requise pour synchronisation externe | 0P6548 borne J5522* |
OUT 7 | ASI : onduleur activé | 0P6548 borne J5523* |
OUT 8 (Relais 4) | Relais de sortie configurable | 0P6548 borne J5524* |
OUT 9 (Relais 5) | Relais de sortie configurable | 0P6548 borne J5525* |
OUT 10 (Relais 6) | Relais de sortie configurable | 0P6548 borne J5528* |