990–5809C-034

G/Ç Kabinini Alt Kablo Giriş Sistemindeki Sinyal Kabloları için Hazırlama

  1. Belirtilen dokuz plakayı çıkarın.

    G/Ç Kabininin Önden Görünümü

  2. Belirtilen plakayı çıkarın.

    G/Ç Kabininin Önden Görünümü

  3. İki vidayı gevşetip çıkarın ve kapağı açın.
  4. Kabinin üstündeki tapaları çıkarın ve aşağıda bulunan uygulanabilir Class 2/SELV ve non-Class 2/Non-SELV kablolarının kanallarını takın.

    G/Ç Kabininin Önden Görünümü

    Class 2/SELV

    Pano Terminal Açıklama Bkz.
    0P6548 J5502–J5506, J5508, J5510–J5512 giriş kontakları Giriş Kontakları ve Çıkış Rölelerine Ekipman Bağlama
    0P6548 J5520–J5525, J5528 Çıkış Röleleri
    0P6548 J5527 Kirk anahtar kontrolü G/Ç Kabini ile Switchgear arasındaki Sinyal Kablolarını Bağlama
    0P6548 J5514 UOB lamba kontrolü
    0P6548 J5515 MBB lamba denetimi
    0P6548 J5516 SIB lamba denetimi
    0P6548 J5517 SSIB lamba denetimi
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931–J4932 24 V SELV kaynağı
    0P6547 J4936–J4938 EPO Acil Durum Güç Kapatma (EPO) Bağlantısı
    0P3643 PBUS 1 ve PBUS 2 PBUS PBUS Kablolarını Paralel UPS Cihazları Arasına Bağlama
    0P6502   Modbus Modbus Kablolarını Bağlama

    Non-Class 2/Non-SELV

    Pano Terminal Açıklama Bkz.
    0P6548 J4939–J4941* Çıkış Röleleri Giriş Kontakları ve Çıkış Rölelerine Ekipman Bağlama
    0P6549 J5607 MBB G/Ç Kabini ile Switchgear arasındaki Sinyal Kablolarını Bağlama
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611–J5613 Harici Senkronizasyon Harici Senkronizasyon Bağlantısı
    0P6548 J5529 Akü sıcaklık sensörü 1 Akü Tercihi için Sinyal Kablolarını Bağlayın
    0P6549 J5609 Akü sigortası 1
    0P6549 J5610 Akü sigortası 2
    0P6547 J4942–J4943 24 V kaynak 1
    0P6547 J4929–J4930 24 V kaynak 2
    0P6547 J4923 DC Şant açma / kapama 1
    0P6547 J4924 DC Şant açma / kapama 2
    0P6552 J9019 Akü sigortası 3
    0P6552 J9020 Akü sigortası 4
    0P6552 J9021 Akü sıcaklık sensörü 2
    0P6552 J9022–J9023 24 V kaynak 3
    0P6552 J9024–J9025 24 V kaynak 4
  5. Kabloları G/Ç kabininin altından ve şekilde gösterildiği gibi panolara çekin.
    NOT: Modbus ve PBUS kabloları 2. adımda kaldırılan plakaların dışından çekilir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?