990–5809C-034

G/Ç Kabini ile Güç Kabinleri arasındaki Sinyal Kablolarını Bağlama

  1. Dar kapağı açın

    G/Ç Kabini ve En Soldaki Güç Kabininin Önden Görünümü

  2. G/Ç kabininden belirtilen plakayı çıkarın.
  3. Güç kabinlerinden belirtilen üç plakayı çıkarın.
  4. Güç kabinleri ile gelen iki sistem güç kaynağı kabloları 0W11379'u çekip bağlayın.

    G/Ç Kabini ve En Soldaki Güç Kabininin Önden Görünümü

    1. En soldaki güç kabininde bulunan X0002'deki sinyal kablosu 0W11379'u G/Ç kabinindeki X0001'e bağlayın.
    2. İkinci güç kabininde bulunan X0002'deki sinyal kablosu 0W11379'u en soldaki güç kabinindeki X0001'e bağlayın.
  5. G/Ç Kabinindeki geniş kapağı açın.
  6. Kablo kanalının önündeki plakayı çıkarın.

    G/Ç Kabininin Önden Görünümü

  7. Haberleşme kartı önündeki plakayı çıkarın.
  8. Güç Kabinlerindeki sinyal kablolarını bağlama:
    NOT: Minimum bükme yarıçapı 50 mm'dir.

    G/Ç Kabini ve İki Güç Kabininin Önden Görünümü

    1. Güç kabini 1'deki 640–6515 J1005'e 0W11378'i bağlayın.
    2. Güç kabini 2'deki 640–6515 J1005'e 0W11384'ü bağlayın.
    3. Mevcut ise güç kabini 3'teki 640–6515 J1005'e 0W11385'i bağlayın.
    4. Mevcut ise güç kabini 4'teki 640–6515 J1005'e 0W12213'ü bağlayın.
    5. Mevcut ise güç kabini 5'deki 640–6515 J1005'e 0W98928'i bağlayın.
  9. Sinyal kablosunu gösterildiği gibi G/Ç kabinine geçirin.
  10. Terminallerin altındaki plastik plakayı çıkarıp atın.

    G/Ç Kabininin Önden Görünümü

  11. Sinyal kablolarını şekilde gösterildiği gibi çekin ve gönderilen klipslerle sabitleyin.
  12. Kabloların çok sıkı olmadığından emin olmak için kapağı açın, sinyal kablolarını G/Ç kabinine bağlayın ve gönderilen klipslerle sabitleyin:
    NOT: Minimum bükme yarıçapı 50 mm'dir.
    1. 0W11378'i 640–6502 J1100'e bağlayın.
    2. 0W11384'ü 640–6502 J1101'e bağlayın.
    3. 0W11385'i 640–6502 J1102'ye bağlayın.
    4. 0W12213'ü 640–6502 J1103'e bağlayın.
    5. 0W98928'i 640–6502 J1104'e bağlayın.
  13. Haberleşme kartı önündeki plakayı tekrar takın.

    G/Ç Kabininin Önden Görünümü

  14. Kablo kanalının önündeki plakayı tekrar takın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?