Giriş Kontakları ve Çıkış Rölelerine Ekipman Bağlama
- Kapağı açıp kabloların çok sıkı olmadığından emin olun.
- G/Ç Kabinini Üst Kablo Giriş Sisteminde Sinyal Kabloları için Hazırlama ve G/Ç Kabinini Alt Kablo Giriş Sistemindeki Sinyal Kabloları için Hazırlama ile gösterildiği gibi röleleriniz'deki kabloları G/Ç kabininin üst veya altından panolara geçirin.
- Ekipmanınızı giriş kontaklarına veya çıkış rölelerine bağlayın.
Giriş Kontakları ve Çıkış Rölelerinin Genel Görünümü
Giriş Kontakları
Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar giriş kontaklarına herhangi bir devre bağlamayın.
Bağlanan tüm devreler aynı 0 V referansına sahip olmalıdır.
0P6548 üzerindeki SW5500 şalteri, girişler (standart ayarlar) için dahili SELV beslemesi ve harici besleme arasında seçim için kullanılır*. Harici besleme seçildiyse, besleme J5530'a bağlanmalıdır.
| Ad | Açıklama | Konum |
|---|---|---|
| IN 1 (Kontak 1) | Konfigüre edilebilir giriş kontağı | 0P6548 terminal J5502* |
| IN 2 (Kontak 2) | Konfigüre edilebilir giriş kontağı | 0P6548 terminal J5503* |
| IN 3 (Kontak 3) | Konfigüre edilebilir giriş kontağı | 0P6548 terminal J5504* |
| IN 4 (Kontak 4) | Konfigüre edilebilir giriş kontağı | 0P6548 terminal J5505* |
| IN 5 (Kontak 5) | Konfigüre edilebilir giriş kontağı | 0P6548 terminal J5510* |
| IN 7 | Transformatör sıcaklık anahtarı | 0P6548 terminal J5508* |
| IN 9 | Zorlamalı harici senkronizasyon girişi | 0P6548 terminal J5506* |
| IN 10 | Harici senkronizasyon talep edildi | 0P6548 terminal J5511* |
| IN 11 | Statik bypass hazırda bekleme kullanın | 0P6548 terminal J5512* |
| IN 12 | 24 VDC SELV gözetlemesi | Yok |
Çıkış Röleleri
Tüm harici devrelerde, maksimum 5 A hızlı tip sigorta kullanılmalıdır.
| Ad | Açıklama | Konum |
|---|---|---|
| OUT 1 (Röle 1) | Konfigüre edilebilir çıkış rölesi | 0P6547 terminal J4939 |
| OUT 2 (Röle 2) | Konfigüre edilebilir çıkış rölesi | 0P6547 terminal J4940 |
| OUT 3 (Röle 3) | Konfigüre edilebilir çıkış rölesi | 0P6547 terminal J4941 |
| OUT 4 | Zorlamalı harici senkronizasyon çıkışı | 0P6548 terminal J5520* |
| OUT 5 | Gelecek kullanım için saklıdır | 0P6548 terminal J5521* |
| OUT 6 | Harici senkronizasyon talep edilen çıkış | 0P6548 terminal J5522* |
| OUT 7 | İnvertörde UPS çalışıyor | 0P6548 terminal J5523* |
| OUT 8 (Röle 4) | Konfigüre edilebilir çıkış rölesi | 0P6548 terminal J5524* |
| OUT 9 (Röle 5) | Konfigüre edilebilir çıkış rölesi | 0P6548 terminal J5525* |
| OUT 10 (Röle 6) | Konfigüre edilebilir çıkış rölesi | 0P6548 terminal J5528* |

