990-5783L-004

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser – IEC

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Der kræves en lettilgængelig afbryder for beskyttelse før indgangen på UPS'en. Maksimum afbrydelsestid ved fejlstrøm: 46 sekunder ved 200 % input.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.12 og B.52.13 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af strømledere af kobber eller aluminium

  • Installationsmetode F4 for DC kabler og installationsmetode F5 for AC-kabler, korrigeret for enkeltlag i perforeret kabelbakke.

PE-kabler er dimensioneret i henhold til IEC 60364-5-54 tabel 54.2 'Minimumstværsnitsområde i beskyttelsesledere'.

BEMÆRK: Beregn altid PE-størrelsen i forhold til den samlede elektriske installation. Minimumsstørrelsen på PE-lederen skal overholde de lokale sikkerhedsforskrifter for udstyr med høj PE-lederstrøm.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: Brugen af aluminiumsledere kan begrænse antallet af parallelle Lithium-ion-batteriskabe. Kontakt Schneider Electric for at få flere oplysninger.
BEMÆRK
Fare for skade på udstyret
For at sikre korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallelsystem gælder følgende anbefalinger:
  • Bypass-kablerne skal have samme længde for alle UPS-enheder.
  • Udgangskablerne skal have samme længde for alle UPS-enheder.
  • Indgangskablerne skal have samme længde for alle UPS-enheder i et system med én forsyningskilde.
  • Anbefalingerne for kabelformation skal følges.
  • Reaktansen for busbarudformningen i bypass-/indgangs- og udgangsafbrydertavlen skal være den samme for alle UPS-enheder.
Hvis ovenstående anbefalinger ikke følges, kan det resultere i ujævn lastfordeling i bypass og overbelastning af de enkelte UPS-enheder.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
Risiko for utilsigtet enhedsreaktion
Hvis der anvendes en fejlstrømsafbryder (RCD-B) før indgangen på UPS'en som jordfejlsbeskyttelse, skal RCD-B dimensioneres til ikke at udløses på produktets lækstrøm. Lækstrømmen ved opstart kan være op til 3 A. Den kontinuerlige maksimale lækstrøm er 350 mA.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Beskyttelsen før indgangen på UPS'en til IEC og minimum prospektiv fase-til-jord kortslutning ved UPS-indgangs-/bypass-terminaler

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Overstrømsbeskyttelsesenheden før indgangen på UPS'en (og dens indstillinger) skal være dimensioneret til at sikre en frakoblingstid inden for 0,2 sekunder for en minimum prospektiv fase-til-jord kortslutningsstrøm beregnet eller målt ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Hvis overstrømsbeskyttelsesenheden før indgangen på UPS'en er en maksimalafbryder med justerbar korttidsbeskyttelse, er det muligt at justere korttidsbeskyttelsesstrømmen og korttidsforsinkelsen (hvis den findes) for at opfylde kravet på 0,2 sekunder for en beregnet eller målt fase-til-jord prospektiv kortslutningsstrøm ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler.

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 1250 kW UPS

  Maksimum OCPD (A) Kabelstørrelse pr. fase (mm2)
Kobber/Aluminium
PE-kabelstørrelse (mm2)
Kobber/Aluminium
Spænding (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Indgang 2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
5 x 240/
6 x 300
5 x 240/
6 x 300
5 x 240/
6 x 300
5 x 240/
6 x 300
3 x 240/
3 x 300
3 x 240/
3 x 300
3 x 240/
3 x 300
3 x 240/
3 x 300
Bypass 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4 x 300/
5 x 300
4 x 300/
5 x 300
4 x 240/
5 x 300
4 x 240/
5 x 300
2 x 300/
3 x 300
2 x 300/
3 x 300
2 x 240/
3 x 300
2 x 240/
3 x 300
Udgang 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4 x 300/
5 x 300
4 x 300/
5 x 300
4 x 240/
5 x 300
4 x 240/
5 x 300
2 x 300/
3 x 300
2 x 300/
3 x 300
2 x 240/
3 x 300
2 x 240/
3 x 300
Batteri 4000 4000 4000 4000 6 x 300/
7 x 300
6 x 300/
7 x 300
6 x 300/
7 x 300
6 x 300/
7 x 300
3 x 300/
4 x 300
3 x 300/
4 x 300
3 x 300/
4 x 300
3 x 300/
4 x 300

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 1500 kW UPS

  Maks. OCPD (A) Kabelstørrelse pr. fase (mm2)
Kobber/Aluminium
PE-kabelstørrelse (mm2)
Kobber/Aluminium
Spænding (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Indgang 3200* 3200* 3200* 2500* 7 x 240/
9 x 240
7 x 240/
9 x 240
7 x 240/
9 x 240
6 x 240/
8 x 240
4 x 240/
5 x 240
4 x 240/
5 x 240
4 x 240/
5 x 240
3 x 240/
4 x 240
Bypass 2500* 2500* 2500* 2000* 6 x 240/
7 x 240
5 x 240/
7 x 240
5 x 240/
7 x 240
5 x 240/
6 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
3 x 240
Udgang 2500* 2500* 2500* 2000* 6 x 240/
7 x 240
5 x 240/
7 x 240
5 x 240/
7 x 240
5 x 240/
6 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
4 x 240
3 x 240/
3 x 240
Batteri 4000 4000 4000 4000 8 x 240/
10 x 240
8 x 240/
10 x 240
8 x 240/
10 x 240
8 x 240/
10 x 240
4 x 240/
5 x 240
4 x 240/
5 x 240
4 x 240/
5 x 240
4 x 240/
5 x 240

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til IEC

Kabelstørrelse mm2 Boltstørrelse Kabelskotype
16 M10 x 40 mm TLK 16-10
25 M10 x 40 mm TLK 25-10
35 M10 x 40 mm TLK 35-10
50 M10 x 40 mm TLK 50-10
70 M10 x 40 mm TLK 70-10
95 M10 x 40 mm TLK 95-10
120 M10 x 40 mm TLK 120-10
150 M10 x 40 mm TLK 150-10
185 M10 x 40 mm TLK 185-10
240 M10 x 40 mm TLK 240-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?