建议的上游保护和线缆规格 – IEC
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
需安装断开装置(应触手可及)以提供上游保护。最大故障电流断开时间:46
秒 - 200% 输入时。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆尺寸基于 IEC 60364-5-52 的表 B.52.12 和 B.52.13,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线或铝导线
-
DC 线缆采用安装方式 F4,AC 线缆采用安装方式 F5,已针对疏孔线缆架单层安装进行了修正。
PE 线缆的规格应遵守 IEC 60364-5-54 标准中的表 54.2“保护性导线的最小截面积”。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
| 注意 |
|---|
|
小心设备损坏
为了确保并机系统在旁路运行模式下正确分担负载,请遵循以下建议:
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
| 注意 |
|---|
|
当心设备误操作
如果在上游使用剩余电流动作保护器
(RCD-B) 作为接地故障保护,则
RCD-B 的规格应确保本产品存在漏电流时不会脱扣。启动漏电流最高可达
3 A。持续最大漏电流为
350 mA。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
UPS 输入/旁路接线端子处所需的 IEC 上游保护和相地间最小预期短路电流
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
上游过流保护装置(及其设置)的规格必须确保在
UPS 输入/旁路接线端子计算或测量的最小预期相接地短路电流下,断开时间不超过
0.2 秒。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
建议的上游保护和线缆规格 - 1250 kW UPS
| 最大 OCPD (A) | 每相的线缆规格 (mm2) 铜/铝 |
PE 线缆规格
(mm2) 铜/铝 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 输入 | 2500 Ir=0.9 |
2500 Ir=0.9 |
2500 Ir=0.9 |
2500 Ir=0.9 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
| 旁路 | 2000 Ir=0.98 |
2000 Ir=0.95 |
2000 Ir=0.9 |
2000 Ir=0.9 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
| 输出 | 2000 Ir=0.98 |
2000 Ir=0.95 |
2000 Ir=0.9 |
2000 Ir=0.9 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
| 电池 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
建议的上游保护和线缆规格 - 1500 kW UPS
| 最大 OCPD (A) | 每相的线缆规格 (mm2) 铜/铝 |
PE 线缆规格
(mm2) 铜/铝 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 输入 | 3200* | 3200* | 3200* | 2500* | 7x240/ 9x240 |
7x240/ 9x240 |
7x240/ 9x240 |
6x240/ 8x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
| 旁路 | 2500* | 2500* | 2500* | 2000* | 6x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 6x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
| 输出 | 2500* | 2500* | 2500* | 2000* | 6x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 6x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
| 电池 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
IEC 建议的螺栓和线耳规格
| 线缆规格 (mm2) | 螺栓规格 | 线耳型号 |
|---|---|---|
| 16 | M10 x 40 mm | TLK 16-10 |
| 25 | M10 x 40 mm | TLK 25-10 |
| 35 | M10 x 40 mm | TLK 35-10 |
| 50 | M10 x 40 mm | TLK 50-10 |
| 70 | M10 x 40 mm | TLK 70-10 |
| 95 | M10 x 40 mm | TLK 95-10 |
| 120 | M10 x 40 mm | TLK 120-10 |
| 150 | M10 x 40 mm | TLK 150-10 |
| 185 | M10 x 40 mm | TLK 185-10 |
| 240 | M10 x 40 mm | TLK 240-10 |
危险