Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
È necessario un dispositivo di disconnessione facilmente
accessibile per la protezione a monte. Tempo massimo di disconnessione
guasto in corrente: 46 secondi a ingresso 200%.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella B.52.12 e B.52.13 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
-
Metodo di installazione F4 per cavi CC e metodo di installazione F5 per cavi CA, corretto per strato singolo in passerella per cavi perforata.
Le dimensioni dei cavi PE rispettano la norma IEC 60364-5-54 tabella 54.2 Area minima della sezione trasversale dei conduttori di protezione.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
| AVVISO |
|---|
|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in
un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità
bypass, fare riferimento alle seguenti raccomandazioni:
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
| AVVISO |
|---|
|
Rischio di azionamento involontario del dispositivo
Se a monte viene utilizzato un dispositivo di protezione
a corrente residua (RCD-B) per la protezione contro i guasti a terra,
tale dispositivo deve essere dimensionato in modo che non scatti a
causa della corrente di dispersione del prodotto. La corrente di dispersione
all'avvio può arrivare a 3 A. La corrente di dispersione massima
continua è di 350 mA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Protezione a monte per IEC e corrente di cortocircuito fase-terra minima presunta in corrispondenza dei connettori di ingresso/bypass dell'UPS
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti a
monte (e le relative impostazioni) deve essere dimensionato in modo
da garantire un tempo di disconnessione non superiore a 0,2 secondi
per una corrente di cortocircuito fase-terra minima presunta calcolata
o misurata in corrispondenza dei connettori di ingresso/bypass dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 1250 kW
| OCPD massimo (A) | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Rame/Alluminio |
Dimensioni
cavo PE (mm2) Rame/Alluminio |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Ingresso | 2500 Ir=0,9 |
2500 Ir=0,9 |
2500 Ir=0,9 |
2500 Ir=0,9 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
| Bypass | 2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,95 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
| Uscita | 2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,95 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
| Batteria | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 1500 kW
| OCPD massimo (A) | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Rame/Alluminio |
Dimensioni
cavo PE (mm2) Rame/Alluminio |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Ingresso | 3200* | 3200* | 3200* | 2500* | 7x240/ 9x240 |
7x240/ 9x240 |
7x240/ 9x240 |
6x240/ 8x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
| Bypass | 2500* | 2500* | 2500* | 2000* | 6x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 6x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
| Uscita | 2500* | 2500* | 2500* | 2000* | 6x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 6x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
| Batteria | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per IEC
| Dimensioni cavi mm2 | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo |
|---|---|---|
| 16 | M10 x 40 mm | TLK 16-10 |
| 25 | M10 x 40 mm | TLK 25-10 |
| 35 | M10 x 40 mm | TLK 35-10 |
| 50 | M10 x 40 mm | TLK 50-10 |
| 70 | M10 x 40 mm | TLK 70-10 |
| 95 | M10 x 40 mm | TLK 95-10 |
| 120 | M10 x 40 mm | TLK 120-10 |
| 150 | M10 x 40 mm | TLK 150-10 |
| 185 | M10 x 40 mm | TLK 185-10 |
| 240 | M10 x 40 mm | TLK 240-10 |
PERICOLO