990-5783L-006

Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Se requiere un dispositivo de desconexión fácilmente accesible para protección aguas arriba. Tiempo de desconexión de corriente de falla máxima: 46 segundos con entrada al 200 %.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceros.

Las dimensiones de cable del manual se basan en las tablas B.52.12 y B.52.13 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

  • Método de instalación F4 para cables DC y método de instalación F5 para cables AC, corregidos para capa única en bandeja de cables perforada.

Las dimensiones de los cables de PE son de conformidad con la tabla 54.2 de la normativa IEC 60364-5-54 “Área transversal mínima de conductores de protección”.

NOTA: Las dimensiones de los conductores PE siempre deben tener en cuenta toda la instalación eléctrica. El tamaño mínimo del conductor PE debe cumplir la normativa local de seguridad para equipos con alta corriente de conductor PE.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: El uso de conductores de aluminio puede limitar el número de armarios de batería de litio en paralelo. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información.
AVISO
Riesgo de daños en el equipo
Para asegurar una correcta distribución de la carga durante el funcionamiento en derivación en un sistema en paralelo, se aplican las siguientes recomendaciones:
  • Los cables de derivación deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Los cables de salida deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Los cables de entrada deben tener la misma longitud para todos los SAI en un sistema de suministro de red simple principal.
  • Deben seguirse las recomendaciones de disposición de los cables.
  • La reactancia de la disposición de las barras colectoras en la aparamenta eléctrica de derivación/entrada y salida debe ser la misma para todos los SAI.
Si no se siguen las recomendaciones anteriores, podría haber un desequilibro en la distribución de la carga en la derivación y una sobrecarga de SAI individuales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
Riesgo de activación no intencional del dispositivo
Si se utiliza un dispositivo de protección accionado por corriente residual (RCD-B) aguas arriba como protección contra fallos a tierra, el RCD-B deberá estar dimensionado para no dispararse con la corriente residual de este producto. La corriente residual de puesta en marcha puede ser de hasta 3 A. La corriente de fuga máxima continua es de 350 mA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Protección aguas arriba para IEC y cortocircuito mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad aguas arriba y sus ajustes deben dimensionarse para asegurar un tiempo de desconexión inferior a 0,2 segundos para una corriente de cortocircuito fase-tierra prospectiva mínima calculada o medida en los terminales de entrada/derivación del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Si el dispositivo de protección contra sobreintensidad aguas arriba es un disyuntor con protección de cortocircuito ajustable, es posible ajustar la corriente de protección de cortocircuito y el retardo de cortocircuito (si existe) para cumplir el requisito de 0,2 segundos para una corriente de cortocircuito fase-tierra prospectiva calculada o medida en los terminales de entrada/derivación del SAI.

Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de cables para SAI de 1250 kW

  OCPD máximo (A) Dimensión de cable por fase (mm2)
Cobre / Aluminio
Dimensión de cable de PE (mm2)
Cobre / Aluminio
Tensión (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Entrada 2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
Derivación 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Salida 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Batería 4000 4000 4000 4000 6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300

Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 1500 kW

  OCPD máximo (A) Dimensión de cable por fase (mm2)
Cobre / Aluminio
Dimensión de cable de PE (mm2)
Cobre / Aluminio
Tensión (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Entrada 3200* 3200* 3200* 2500* 7x240/
9x240
7x240/
9x240
7x240/
9x240
6x240/
8x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
3x240/
4x240
Derivación 2500* 2500* 2500* 2000* 6x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
6x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
3x240
Salida 2500* 2500* 2500* 2000* 6x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
6x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
3x240
Batería 4000 4000 4000 4000 8x240/
10x240
8x240/
10x240
8x240/
10x240
8x240/
10x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240

Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para IEC

Dimensión de los cables en mm2 Tamaño del perno Tipo de terminal del cable
16 M10 x 40 mm TLK 16-10
25 M10 x 40 mm TLK 25-10
35 M10 x 40 mm TLK 35-10
50 M10 x 40 mm TLK 50-10
70 M10 x 40 mm TLK 70-10
95 M10 x 40 mm TLK 95-10
120 M10 x 40 mm TLK 120-10
150 M10 x 40 mm TLK 150-10
185 M10 x 40 mm TLK 185-10
240 M10 x 40 mm TLK 240-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?