990-5783L-023

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
En lett tilgjengelig frakoplingsenhet kreves for oppstrømsbeskyttelse. Maksimum frakoplingstid ved feilstrøm: 46 sekunder ved 200 % input.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.12 og B.52.13 i IEC 60364-5-52, med følgende påstander:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

  • Installasjonsmetode F4 for DC kabler og installasjonsmetode F5 for AC kabler, korrigert for enkeltlag i perforert kabelgate.

PE-kabler er dimensjonert i henhold til IEC 60364-5-54 tabell 54.2 'Minste tverrsnittsareal for beskyttelsesledere.

MERK: Vurder alltid PE-størrelsen i henhold til den komplette elektriske installasjonen. Minimumsstørrelse på PE-lederen må overholde lokale sikkerhetsforskrifter for utstyr med høy PE-lederstrøm.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Bruk av aluminiumsledere kan begrense antallet av parallelle litium-ionbatterikabinetter. Ta kontakt med Schneider Electric hvis du vil ha mer informasjon.
LES DETTE
Fare for skade på utstyret
Følg disse anbefalingene for å sikre korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
  • Bypasskablene må ha samme lengde for alle UPS-enheter.
  • Utgangskablene må ha samme lengde for alle UPS-enheter.
  • Inngangskablene må ha samme lengde for alle UPS-enheter i et system med enkelt forsyningskilde.
  • Anbefalinger for kabelformasjon må følges.
  • Reaktansen til samleskinneoppsettet i bypass/inn- og utgangskoplingsanlegget må være lik for alle UPS-enheter.
Hvis anbefalingene ovenfor ikke følges, kan resultatet bli ujevn lastfordeling i bypass og overbelastning av individuelle UPS-enheter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
LES DETTE
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik den ikke utløses av lekkasjestrøm for dette produktet. Lekkasjestrømmen ved oppstart kan være opptil 3 A. Den kontinuerlige maksimale lekkasjestrømmen er 350 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Oppstrøms overspenningsvern (med tilhørende innstillinger) må være dimensjonert for å sikre frakobling innen 0,2 sekunder for en minimums prospektiv fase-til-jord-kortslutningstrøm beregnet eller målt ved inngangs-/bypassterminalen på UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Hvis overspenningsvernet oppstrøms er en effektbryter med justerbart korttidsvern, er det mulig å justere korttidsstrøm og korttidsforsinkelse (hvis til stede) for å oppfylle kravet om 0,2 sekunder for en beregnet eller målt fase-til-jord prospektiv kortslutningsstrøm ved inngangs-/bypassterminalen på UPS.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1250 kW UPS

  Maksimum OCPD (A) Kabelstørrelse per fase (mm2)
Kopper / Aluminium
PE-kabelstørrelse (mm2
Kopper / Aluminium
Spenning (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Inngang 2500
Ir = 0,9
2500
Ir = 0,9
2500
Ir = 0,9
2500
Ir = 0,9
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
Bypass 2000
Ir = 0,98
2000
Ir = 0,95
2000
Ir = 0,9
2000
Ir = 0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Utgang 2000
Ir = 0,98
2000
Ir = 0,95
2000
Ir = 0,9
2000
Ir = 0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Batteri 4000 4000 4000 4000 6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1500 kW UPS

  Maksimum OCPD (A) Kabelstørrelse per fase (mm2)
Kopper / Aluminium
PE-kabelstørrelse (mm2
Kopper / Aluminium
Spenning (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Inngang 3200* 3200* 3200* 2500* 7x240/
9x240
7x240/
9x240
7x240/
9x240
6x240/
8x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
3x240/
4x240
Bypass 2500* 2500* 2500* 2000* 6x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
6x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
3x240
Utgang 2500* 2500* 2500* 2000* 6x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
6x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
3x240
Batteri 4000 4000 4000 4000 8x240/
10x240
8x240/
10x240
8x240/
10x240
8x240/
10x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for IEC

Kabelstørrelse mm2 Boltstørrelse Type kabelsko
16 M10 x 40 mm TLK 16-10
25 M10 x 40 mm TLK 25-10
35 M10 x 40 mm TLK 35-10
50 M10 x 40 mm TLK 50-10
70 M10 x 40 mm TLK 70-10
95 M10 x 40 mm TLK 95-10
120 M10 x 40 mm TLK 120-10
150 M10 x 40 mm TLK 150-10
185 M10 x 40 mm TLK 185-10
240 M10 x 40 mm TLK 240-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?