990-5783K-017

Specifications for 1500 kW UPS with 1500 kW I/O Cabinet

  Tensione (V) 380 400 415 440 480
Ingresso Collegamenti IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Intervallo tensione in ingresso (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A)

2449

2325

2238

2100

1937

Corrente massima in ingresso (A)*

2763

2654

2555

2398

2271

Limitazione corrente in ingresso (A)

2670

2496

2280
Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione ‘Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC’ per dettagli.
Massimo valore nominale cortocircuito 100 kA RMS
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% con carico al 100%, < 4% con carico al 50%, < 9% con carico al 25%
Fattore di potenza in ingresso 0,99 con carico > 40%, 0,98 con carico > 20%, 0,97 con carico > 10%
Protezione Contattori
Rampa in ingresso Adattiva 1 - 300 secondi
Bypass Collegamenti IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE *
UL*: L1, L2, L3, G
Intervallo tensione di bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo frequenza (Hz) Programmabile: ± 0,1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3
Corrente bypass nominale (A)

2440

2318

2234

2107

1926

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione ‘Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC’ per dettagli.
Massimo valore nominale cortocircuito 100 kA RMS (condizionato da un interruttore scatolato interno con uno sganciatore magnetico con picco di 90 kA)
Tiristore I²t (kA*s²) 16245 (1500 kW I/O)
Sganciatore magnetico BF2 39 kA
Protezione Interruttore scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno
Uscita Collegamenti IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE
UL*: L1, L2, L3, G, GEC*
Capacità di sovraccarico

150% for 1 minute, 125% for 10 minutes (normal operation)
115% for 1 minute (battery operation)
110% continuous,1000% for 100 milliseconds (bypass operation)

Tolleranza tensione di uscita Carico bilanciato: ± 1%; carico non bilanciato: ± 3%
Risposta con carico dinamico ± 5% dopo 2 ms, ± 1% dopo 50 ms
Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 2279 2165 2087 1968 1804
Minimo valore nominale cortocircuito* Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione ‘Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC’ per dettagli.
Massimo valore nominale cortocircuito* 100 kA RMS
Funzionalità dell’uscita dell’inverter in regime di cortocircuito Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità cortocircuito inverter (bypass non disponibile).
Distorsione armonica totale (THDU) < 2% con carico lineare al 100%, < 3% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50/60 (sincronizzata con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)
Velocità di risposta (Hz/s) Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) Doppia conversione: VFI-SS-111
Fattore di cresta del carico Fino a 3 (THDU < 5%)
Fattore di potenza di carico Da 0,7 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento
Batteria (VRLA) Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita 35% con carico ≤ 80%, 12% con carico al 100% 40% con carico ≤ 80%, 15% con carico al 100%
Massima potenza di carica (kW)

525 at < 80% load, 180 at 100% load,

600 at <80% load, 225 at 100% load
Tensione nominale batteria (VCC) 480
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 546
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 384

End of discharge voltage (no load) (VDC)

420
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 3269
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 4086
Massimo valore nominale cortocircuito 50 kA
Tempo di autonomia della batteria massimo

1 hour

Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di tempo di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Protezione dal rischio di scarica profonda
Ricarica in base alla temperatura della batteria
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?