990-5783K-006

Especificaciones para SAI de 1500 kW

  Tensión (V) 380 400 415 440 480
Entrada Conexiones IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Rango de tensión de entrada (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frecuencia (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A)

2449

2325

2238

2100

1937

Corriente de entrada máxima (A)*

2763

2654

2555

2398

2271

Limitación de corriente de entrada (A)

2670

2496

2280
Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensión de los cables: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito 100 kA RMS
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <3 % a 100 % de carga; <4 % a 50 % de carga; <9 % a 25 % de carga
Factor de potencia de entrada 0,99 a >40 % de carga; 0,98 a >20 % de carga; 0,97 a >10 % de carga
Protección Contactores
Rampa de corriente de entrada Adaptable de 1 a 300 segundos
Derivación Conexiones IEC 1250 kW de E/S y 1500 kW de E/S: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE *
UL 1250 kW E/S: L1, L2, L3, G o L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW E/S*: L1, L2, L3, G
Rango de tensión de derivación (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frecuencia (Hz) 50 o 60
Rango de frecuencia (Hz) Programable: ± 0,1; ± 3, ± 10. La opción predeterminada es ± 3.
Corriente de derivación nominal (A)

2440

2318

2234

2107

1926

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensión de los cables: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito 1250 kW de E/S: 100 kA Icw
1500 kW de E/S: 100 kA RMS (condicionada por un seccionador de caja moldeada interno con 90 kA y disparo magnético)
Tiristor I²t (kA*s²) 16245 (E/S 1500 kW)
Disparo del interruptor magnético BF2 1250 kW de E/S: 39 kA
1500 kW de E/S: 39 kA
Protección 1250 kW de E/S con protección de retroalimentación preinstalada BF2: Seccionador en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación
1250 kW de E/S con GVXOPT001: Seccionador en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación
1500 kW de E/S con protección de retroalimentación preinstalada BF2: Seccionador en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación
Salida Conexiones IEC 1250 kW de E/S y 1500 kW de E/S: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE
UL 1250 kW de E/S: L1, L2, L3, G, GEC* o L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW E/S*: L1, L2, L3, G, GEC*
Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto, 125 % por 10 minutos (funcionamiento normal)
115 % por 1 minuto (funcionamiento con baterías)
110 % continua, 1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Tolerancia de tensión de salida Carga equilibrada: ± 1 %, carga no equilibrada: ± 3 %
Respuesta de carga dinámica ± 5 % después de 2 ms, ± 1 % después de 50 ms
Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 2279 2165 2087 1968 1804
Clasificación mínima de cortocircuito* Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensión de los cables: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito* 100 kA RMS
Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible).
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <2 % a 100 % de carga lineal, <3 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50/60 (sincronización con derivación), 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) Programable: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) Conversión doble: VFI-SS-111
Factor de cresta de carga Hasta 3 (THDU < 5 %)
Factor de potencia de carga De 0,7 adelantado a 0,5 retrasado, sin reducción
Batería (VRLA) Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida 35 % a ≤80 % de carga; 12 % a 100 % de carga 40 % a ≤80 % de carga; 15 % a 100 % de carga
Máxima potencia de carga (kW)

525 a < 80 % de carga; 180 a 100 % de carga

600 a < 80 % de carga; 225 a 100 % de carga
Tensión nominal de batería (VDC) 480
Tensión de flotación nominal (VDC) 546
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) 384

Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC)

420
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 3269
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 4086
Clasificación máxima de cortocircuito 50 kA
Tiempo máximo de autonomía de batería

1 hora

Compensación de temperatura (por celda) -3,3 mV por °C para T ≥ 25 °C, 0 mV por °C para T < 25 °C
Corriente de rizado < 5 % C20 (5 minutos de tiempo de autonomía)
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Protección contra la descarga profunda
Recarga según la temperatura de la batería
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?