990-6264F-034

Uyum

Güvenlik

IEC 62040-1: 2017, Baskı 2.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri

UL 1778 5. baskı

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2: 2016, 3. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 2. Bölüm: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri C2

FCC 15B, sınıf A

Performans

IEC 62040-3: 2011-03, 2. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 3. Bölüm: Performans ve test gereksinimlerini belirtme yöntemi

Ortam

IEC 62040-4: 2013-04, 1. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 4. Bölüm: Ortam görünümleri – Gereksinimler ve raporlama

İşaretler

CE, C-Tick

UL1778 Listeleme ve CSA C22.2 NO.107.3

Nakliye

ISTA 2B

IEC 60721-4-2 Seviye 2M2

Sismik

OSHPD, IBC2012 ve CBC2013 SDS'ye = 1.83 g

Aşırı gerilim kategorisi III
Topraklama sistemi TN, TT, IT
Koruma sınıfı I
Kirlilik derecesi 2
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.