Specifiche per UPS da 1100 kW
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Collegamenti | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
Intervallo tensione in ingresso (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
Frequenza (Hz) | 40-70 | |||||
Corrente in ingresso nominale (A) |
1796 |
1704 |
1641 |
1540 |
1421 |
|
Corrente massima in ingresso (A)* |
2026 |
1947 |
1874 |
1759 |
1666 |
|
Limitazione corrente in ingresso (A) | 1958 | 1830 | 1672 | |||
Minimo valore nominale cortocircuito | Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione ‘Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC’ per dettagli. | |||||
Massimo valore nominale cortocircuito | 100 kA RMS | |||||
Distorsione armonica totale (THDI) | < 3% con carico al 100%, < 4% con carico al 50%, < 9% con carico al 25% | |||||
Fattore di potenza in ingresso | 0,99 con carico > 40%, 0,98 con carico > 20%, 0,97 con carico > 10% | |||||
Protezione | Contattori | |||||
Rampa in ingresso | Adattiva 1 - 300 secondi | |||||
Bypass | Collegamenti | IEC 1250 kW I/O
e 1500 kW I/O: L1, L2, L3, PE o L1, L2, L3, PE * UL 1250 kW I/O: L1, L2, L3, G o L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O Il*: L1, L2, L3, G |
||||
Intervallo tensione di bypass (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
Frequenza (Hz) | 50 o 60 | |||||
Intervallo frequenza (Hz) | Programmabile: ± 0,1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3 | |||||
Corrente bypass nominale (A) |
1789 |
1700 |
1639 |
1545 |
1412 |
|
Minimo valore nominale cortocircuito | Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione ‘Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC’ per dettagli. | |||||
Massimo valore nominale cortocircuito | 1250 kW I/O: 100
kA Icw 1500 kW I/O: 100 kA RMS (condizionato da un interruttore scatolato interno con uno sganciatore magnetico con picco di 90 kA) |
|||||
Tiristore I²t (kA*s²) | 9680 (1250 kW I/O) | 9165 (1250 kW I/O) | ||||
Sganciatore magnetico BF2 | 1250 kW I/O: 39
kA 1500 kW I/O: 39 kA |
|||||
Protezione | 1250 kW I/O con
interruttore di alimentazione di ritorno BF2 preinstallato: Interruttore
scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno 1250 kW I/O con GVXOPT001 installato: Interruttore scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno 1500 kW I/O con interruttore di alimentazione di ritorno BF2 preinstallato: Interruttore scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno |
|||||
Uscita | Collegamenti | IEC 1250 kW I/O
e 1500 kW I/O: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE UL 1250 kw I/O: L1, L2, L3, G, GEC* or L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
Capacità di sovraccarico | Funzionamento normale:
150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti Funzionamento a batteria: 128% per 10 secondi, 115% per un minuto Funzionamento in modalità bypass: 110%* continua, 1000% per 60 millisecondi per sistemi con armadio I/O da 1250 kW e 1000% per 100 millisecondi per sistemi con armadio I/O da 1500 kW |
|||||
Tolleranza tensione di uscita | Carico bilanciato: ± 1%; carico non bilanciato: ± 3% | |||||
Risposta con carico dinamico | ± 5% dopo 2 ms, ± 1% dopo 50 ms | |||||
Fattore di potenza in uscita | 1 | |||||
Corrente in uscita nominale (A) | 1671 | 1588 | 1530 | 1443 | 1323 | |
Minimo valore nominale cortocircuito* | Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione ‘Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC’ per dettagli. | |||||
Massimo valore nominale cortocircuito* | 100 kA RMS | |||||
Funzionalità dell’uscita dell’inverter in regime di cortocircuito | Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità cortocircuito inverter (bypass non disponibile). | |||||
Distorsione armonica totale (THDU) | < 2% con carico lineare al 100%, < 3% con carico non lineare al 100% | |||||
Frequenza di uscita (Hz) | 50/60 (sincronizzata con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero) | |||||
Velocità di risposta (Hz/s) | Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | |||||
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) | Doppia conversione: VFI-SS-111 | |||||
Fattore di cresta del carico | Fino a 3 (THDU < 5%) | |||||
Fattore di potenza di carico | Da 0,7 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento | |||||
Batteria (VRLA) | Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita | 35% con carico ≤ 80%, 12% con carico al 100% | 40% con carico ≤ 80%, 15% con carico al 100% | |||
Massima potenza di carica (kW) | 132 con carico al 100%, 385 con carico < 80% | 165 con carico al 100%, 440 con carico < 80% | ||||
Tensione nominale batteria (VCC) | 480 | |||||
Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 546 | |||||
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | 384 | |||||
Tensione minima batteria senza carico (VCC) | 420 | |||||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 2397 | |||||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 2996 | |||||
Massimo valore nominale cortocircuito | 50 kA | |||||
Tempo di autonomia della batteria massimo | Illimitato | |||||
Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C | |||||
Corrente ondulata | < 5% C20 (5 minuti di tempo di autonomia) | |||||
Test della batteria | Manuale/automatico (selezionabile) | |||||
Protezione dal rischio di scarica profonda | Sì | |||||
Ricarica in base alla temperatura della batteria | Sì |