990-6264F-017

Kit di montaggio in dotazione con l'armadio della sezione di potenza

Kit di montaggio 0H-9102

NOTA: le parti di questo kit di montaggio vengono fornite nello stesso imballaggio dell'armadio della sezione di potenza.
Componente Utilizzato in Numero di unità
Staffa di ancoraggio posteriore per armadio della sezione di potenza 0M-818242 Montaggio delle staffe di ancoraggio posteriori

1

Vite Torx a testa esagonale M8 x 20 mm con rondella
803–8590

2

Staffa di ancoraggio anteriore per armadio della sezione di potenza 0M-816684 Installazione della staffa di ancoraggio anteriore

1

Staffa di alloggiamento superiore lunga 0M-821220 Posizionamento degli armadi

1

Vite Torx M6 x 16 mm con rondella
803–0686

15

Dado M10 con rondella
803–1005

24

Vite Torx a testa esagonale M10 x 35 mm con rondella
803–8587

12

Tasselli di livellamento da 1 mm
870-98678

10

Sbarra di interconnessione messa a terra 880-99027 Conservarla per il tecnico Schneider sul sito. Le sbarre verranno installate da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

1

Dado M8 con rondella
803-8007

4

Vite Torx a testa esagonale M8 x 35 mm con rondella
803-8588

4

Sbarra di interconnessione 880-10146 e 880-9720 dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza (neutro)

1

Sbarra di interconnessione 0M-140035 dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza (batteria +)

1

Sbarra di interconnessione 0M-97886 dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza (uscita)

3

Sbarra di interconnessione 0M-819336 dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza (batteria -)

1

Sbarra di interconnessione 0M-97885 dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza (ingresso)

3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?