0000509775_01_de

Technische Daten und Teile von Sensormanager und zusätzlicher Sensoren

Sensormanager

Allgemeine Beschreibung Ermöglicht den Anschluss mehrerer Sensoren an den Webmanager.
4 RJ12-Ports mit 8 Analogeingängen, 4 Digitaleingängen und 4 Digitalausgängen.
Abmessungen (L x B x H) 69 x 129 x 31 mm (2,7 x 5,1 x 1,22 Zoll)
Schutzklasse IP 40
Spannungsversorgung Sicher, großer Bereich 9–24 V DC
Befestigung Wandmontiert
Zertifizierungen CE

Sensormanager-Teile

Artikelnummer Teilename Beschreibung
950-6550 BMS SENSOR MNGR 9-24VDC 12IN 4OUT Umfasst ein COM2-Anschlusskabel (Mini-DIN-8/DB-9) von 1,8 m (70 Zoll) Länge, einen Temperatursensor und ein RJ12-Anschlusskabel.
0W49737 BMS CS141 SENSOR CONNECTION CABLE COM2-Anschlusskabel (Mini-DIN-8/DB-9).

Temperaturfühler

Temperaturmessbereich: –25 °C bis 100 °C (–13 °F bis 212 °F)
Abmessungen (L x B x H) 71 x 71 x 27 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 Zoll)
Schutzklasse IP 22
Befestigung Wandmontiert/selbstklebend
Zertifizierungen CE

Temperatursensor-Teile

Artikelnummer Teilename Beschreibung
950-6542 BMS TEMP SENSOR 5M IP22 Umfasst ein RJ12-Verbindungskabel von 5 m Länge (16,4 ft).

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Temperaturmessbereich: –25 °C bis 100 °C (–13 °F bis 212 °F)
Feuchtigkeitsmessbereich: 0 % bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (L x B x H) 71 x 71 x 27 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 Zoll)
Schutzklasse IP 22
Befestigung Wandmontiert/selbstklebend
Zertifizierungen CE

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Teile

Artikelnummer Teilename Beschreibung
950-6543 BMS COMBISENSOR TEMP HUMIDITY 5M IP22 Umfasst ein RJ12-Verbindungskabel von 5 m Länge (16,4 ft).

Wasserstoffsensor

Alarmschwellen 20 % und 40 % der unteren Explosionsgrenze (LEL)
Abmessungen (L x B x H) 120 x 80 x 60 mm (4,7 x 3,1 x 2,4 Zoll)
Schutzklasse IP20 (optional: IP52/Ex-i/ATEX-zertifiziert)
Befestigung Wandmontiert/selbstklebend
Zertifizierungen CE

Wasserstoffsensor-Teile

Artikelnummer Teilename Beschreibung
950-6538 BMS HYDROGEN SENSOR Umfasst eine Spannungsversorgung und ein RJ12-Anschlusskabel von 6,5 m Länge (21 ft)

Alarmsummer

Schallpegel 60 dB
Abmessungen (L x B x H) 71 x 71 x 29 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 Zoll)
Schutzklasse IP 22
Befestigung Wandmontiert/selbstklebend
Zertifizierungen CE

Alarmsummer-Teile

Artikelnummer Teilename Beschreibung
950-6536 BMS ALARM BUZZER W. NC_NO RELAY IP22 Umfasst ein RJ12-Verbindungskabel von 5 m Länge (16,4 ft).

Blinkleuchte

Abmessungen (L x B x H) 70 x 70 x 67 mm (2,8 x 2,8 x 2,4 Zoll)
Schutzklasse IP 22
Befestigung Wandmontiert/selbstklebend
Need to double check!
Zertifizierungen CE

Blinkleuchten-Teile

Artikelnummer Teilename Beschreibung
950-6537 BMS FLASHLIGHT STROBE IP22 Umfasst ein RJ12-Verbindungskabel von 5 m Länge (16,4 ft).

RJ12-Sensormanager-Kommunikationskabel

Kontakte RJ12
Zertifizierungen CE

RJ12-Sensormanager-Kommunikationskabel-Teile

Artikelnummer Teilename Länge
0W49760 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 0.4M 0,4 m (1,3 ft)
0W49761 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 1M 1 m (3,3 ft)
0W49762 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 5M 5 m (16 ft)
0W49763 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 10M 10 m (33 ft)
0W49764 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 15M 15 m (49 ft)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?