0000509775_01_de

Normen und Zertifikate

Richtlinien und Vorschriften

2014/30/EU EMV-​Richtlinie

2011/65/EU und (EU) 2015/863 Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

2012/19/EU Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

2006/66/EG Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren und zur Aufhebung der Richtlinie

CE-Konformität

EN 55024:2010
Einrichtungen der Informationstechnik – Störfestigkeitseigenschaften – Grenzwerte und Prüfverfahren

EN 55022:2003
Einrichtungen der Informationstechnik – Funkstöreigenschaften – Grenzwerte und Messverfahren

EN 55032:2015
Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten und -einrichtungen – Anforderungen an die Störaussendung – Grenzwerte und Messverfahren

EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 4- 3: Prüf- und Messverfahren: Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder Grenzwerte und Messverfahren

IEC 61010-1
Allgemeine Sicherheitsanforderungen für folgende Arten elektrischer Geräte und deren Zubehör, gleichgültig, wo die Benutzung der Geräte beabsichtigt ist: A) Elektrische Prüf- und Messgeräte B) Elektrische Steuer- und Regelgeräte für die industrielle Prozessleittechnik C) Elektrische Laborgeräte

EN IEC 63000:2018
Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe (europäische Version)

EN 62368-1:2014 + AC:2015
Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit

UL/CSA-Zertifizierung

HINWEIS: Derzeit sind nur bestimmte Geräte UL/CSA-zertifiziert. Für Details siehe Abschnitt Technische Daten.

UL Std. Nr. 60950-1 2. Ausgabe
Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (inkl. AM 1:2011 und AM 2:2014)

CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1-07
Inkl. Abänderung 1 (2011) und Abänderung 2 (2014) – Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?