Technische Daten und Teile des Moduls
![]() |
Abmessungen (B x L x H) | 56 x 79 x 22 mm (2,2 x 3,1 x 0,87 Zoll) |
| Schutzklasse | IP 42 | |
| Betriebsbedingungen | Zwischen 0 °C und 60 °C (32 °F und 140 °F) bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 90 % (nicht kondensierend) | |
| Stromverbrauch der Batterie | Normalbetrieb:
|
|
| Messgenauigkeit |
|
|
| Messauflösung |
|
|
| Batterietypen | Blei-, NiCad-, NiMH- oder Lithium-Batterien | |
| Befestigung | Mit Klettband bei Montage auf der Batterie – oder bei Verwendung eines externen Batteriesensors kann das Modul mit einem zusätzlichen Clip auf einer DIN-Schiene montiert werden (siehe DIN-Clip für Module mit externen Temperatursensoren (Zusatzprodukt)). | |
| Zertifizierungen | UL, CSA und CE |
Modulteile
| Artikelnummer | Teilename | BACS-Typ | Spannungsbereich | Widerstandsbereich | Ausgleichsstrom | Batteriegröße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950-6500 | BMS MODULE 2V 7-5000AH 1.25-3.2V | C40 | 1,25–3,2 V | 0,02–6 mΩ | 0,9 A (bei 2,27 V) | 2 V DC, 7–9000 Ah |
| 950-6501 | BMS MODULE 4VDC 7-900AH 2.4-5.0V | C41 | 2,4–5,0 V | 0,5–30 mΩ | 0,3 A | 4 V DC, 7–900 Ah |
| 950-6502 | BMS MODULE 6VDC 7-900AH 4.8-8.0V | C30 | 4,8–8,0 V | 0,5–60 mΩ | 0,3 A | 6 V DC, 7–900 Ah |
| 950-6503 | BMS MODULE 12VDC 7-600AH 9.7-17V | C20 | 9,7–17 V | 0,5–60 mΩ | 0,15 A | 12 V DC, 7–600 Ah |
| 950-6504 | BMS MODULE 16VDC 7-600AH 9.7-21V | C23 | 9,7–21 V | 0,5–60 mΩ | 0,12 A | 16 V DC, 7–600 Ah |
Zusatzprodukte für Module
Diese Teile können zu einem Modul hinzugefügt werden. Diese Teile sind dann bei Lieferung bereits im Modul installiert.
Zusatzprodukt für externen Temperatursensor
| Artikelnummer | Teilename | Beschreibung | Kabellänge |
|---|---|---|---|
| 950-6514 | BACS EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR 23CM | Für jeden BACS-Modultyp. Der Sensor ist oben auf der Batterie angebracht. | 23 cm (0,75 ft) |
| 950-6515 | BACS EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR 90CM | Für jeden BACS-Modultyp. Der Sensor ist oben auf der Batterie angebracht. | 90 cm (2,95 ft) |
| 950-6516 | BACS EXT. TEMP. SENSOR 23CM WITH FASTON | Für jeden BACS-Modultyp. Der Sensor ist mit einem Faston-Kabelschuh an einer Batterieklemme angebracht. | 23 cm (0,75 ft) |
| 950-6517 | BACS EXT. TEMP. SENSOR 90CM WITH FASTON | Für jeden BACS-Modultyp. Der Sensor ist mit einem Faston-Kabelschuh an einer Batterieklemme angebracht. | 90 cm (2,95 ft) |
DIN-Clip für Module mit externen Temperatursensoren (Zusatzprodukt)
| Artikelnummer | Teilename | Beschreibung |
|---|---|---|
| 950-6540 | BMS BACS MOUNT CLIP INCL. INSTALLATION | Mit diesem Zusatzclip kann ein Modul mit einem externen Temperatursensor auf einer DIN-Schiene mit den Maßen 35 x 7,5 mm (TS35-Schiene) montiert werden. |