Menú de configuración para iEM3250
|
Sección |
Parámetro |
Opciones |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Seleccione el tipo de sistema de alimentación al que se encuentra cableada la central de medida. |
|
VT |
|
Seleccione el número de transformadores de tensión (TT) que se conectan al sistema de alimentación eléctrica. |
|
|
CT |
|
Defina cuántos transformadores de intensidad (TI) se conectan a la central de medida y a qué terminales se conectan. |
|
|
CT & VT Ratio |
CT Secondary |
|
Seleccione la capacidad del secundario del TI en amperios. |
|
CT Primary |
1 a 32767 |
Especifique la capacidad del primario del TI en amperios. |
|
|
VT Secondary |
|
Seleccione la capacidad del secundario del TT en voltios. |
|
|
VT Primary |
1 a 1000000 |
Especifique la capacidad del primario del TT en voltios. |
|
|
Frequency |
Frequency |
|
Seleccione la frecuencia del sistema de alimentación eléctrica en hercios. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Ajuste la fecha actual utilizando el formato indicado. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Ajuste la hora con el formato de 24 horas. |
|
Communication |
Slave Address |
1 – 247 |
Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única. |
|
Baud Rate |
|
Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad en baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. |
|
|
Parity |
|
Seleccione None si no se utiliza el bit de paridad. El ajuste de paridad deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. NOTA: Número de bits de parada =
1
|
|
|
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Aumente o reduzca el valor para incrementar o disminuir el contraste de la pantalla. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
La configuración se restablece a los valores predeterminados, salvo en el caso de la contraseña. Se reinicia la central de medida. |