Menu di configurazione per iEM3250
|
Sezione |
Parametro |
Opzioni |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Selezionare il tipo di sistema di alimentazione a cui è collegato il contatore. |
|
VT |
|
Selezionare il numero di trasformatori di tensione (TT) collegati al sistema di alimentazione elettrica. |
|
|
CT |
|
Indica il numero di trasformatori di corrente (TC) collegati al contatore e a quali terminali questi sono collegati. |
|
|
CT & VT Ratio |
CT Secondary |
|
Selezionare le dimensioni del TC secondario in Amp. |
|
CT Primary |
Da 1 a 32767 |
Selezionare le dimensioni del TC primario in Amp. |
|
|
VT Secondary |
|
Selezionare le dimensioni del TT secondario in Volt. |
|
|
VT Primary |
Da 1 a 1000000 |
Selezionare le dimensioni del TT primario in Volt. |
|
|
Frequency |
Frequency |
|
Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica in Hz. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Impostare la data attuale usando il formato indicato. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Usare il formato 24 ore per impostare l'ora. |
|
Communication |
Slave Address |
1-247 |
Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione. |
|
Baud Rate |
|
Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione. |
|
|
Parity |
|
Selezionare None se il bit di parità non è usato. L'impostazione di parità deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione. NOTA: Numero di bit di stop = 1.
|
|
|
Contrast |
Contrast |
1-9 |
Aumentare o diminuire il valore per aumentare o diminuire il contrasto sul display. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
Le impostazioni, a eccezione della password, vengono riportate ai valori predefiniti. Il contatore si riavvia. |