Menu de configuração para iEM3250
Seção |
Parâmetro |
Opções |
Descrição |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
Selecione o tipo de sistema de energia ao qual o medidor está conectado. |
VT |
|
Selecione quantos transformadores de tensão (TP) estão conectados ao sistema de energia elétrica. |
|
CT |
|
Defina quantos transformadores de corrente (TC) estão conectados ao medidor e a quais terminais eles estão conectados. |
|
CT & VT Ratio |
CT Secondary |
|
Selecione o tamanho do TC secundário, em Ampères. |
CT Primary |
1 a 32.767 |
Insira o tamanho do TC primário, em Ampères. |
|
VT Secondary |
|
Selecione o tamanho do TP secundário, em Volts. |
|
VT Primary |
1 a 1.000.000 |
Insira o tamanho do TP primário, em Volts. |
|
Frequency |
Frequency |
|
Selecione a frequência do sistema de energia elétrica, em Hz. |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Configure a data atual usando o formato especificado. |
Time |
Time |
hh:mm |
Defina a hora usando o formato de 24 horas. |
Communication |
Slave Address |
1 – 247 |
Defina o endereço deste dispositivo. O endereço precisa ser exclusivo para cada dispositivo em um loop de comunicação. |
Baud Rate |
|
Selecione a velocidade da transmissão de dados. A taxa de transmissão deve ser a mesma para todos os dispositivos em um loop de comunicação. |
|
Parity |
|
Selecione None se o bit de paridade não for usado. A configuração de paridade deve ser a mesma para todos os dispositivos em um loop de comunicação. NOTA: Número de bits de parada =
1
|
|
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Aumente ou diminua o valor para aumentar ou diminuir o contraste da tela. |
Reset Config |
Reset Config |
— |
As configurações são reinicializadas de acordo com os padrões, exceto a Senha. O medidor é reinicializado. |