LVCT / Rogowski Coil 测量仪
|
功能 |
iEM3455 | iEM3465 | iEM3555 | iEM3565 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
通过 VT 测量输入 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
通过 LVCT 测量输入 |
√ |
√ |
— |
— |
|
|
通过 Rogowski Coil 测量输入 |
— |
— |
√ |
√ |
|
|
有功电度测量精确等级(总计与部分 kWh) |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
|
|
四象限电能测量 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
电气参数测量(I、V、P......) |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
复费率 |
由内部时钟控制 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
由数字输入控制 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
由通信控制 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
测量显示(行数) |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
数字输入 |
可编程(状态、复费率控制或输入监控) |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
数字输出 |
可编程(电能脉冲或过载报警) |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
过载报警 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
通信 |
Modbus |
√ |
— |
√ |
— |
|
BACnet |
— |
√ |
— |
√ |
|
|
宽度(DIN 导轨安装中的 18 mm 模块) |
5 |
5 |
5 |
5 |
|