Medidores LVCT/Bobinas de Rogowski
|
Função |
iEM3455 | iEM3465 | iEM3555 | iEM3565 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Entradas de medição por meio de TPs |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Entrada de medição por meio de LVCT |
√ |
√ |
— |
— |
|
|
Entrada de medição por meio de bobina de Rogowski |
— |
— |
√ |
√ |
|
|
Classe de precisão de medição de energia ativa (kWh total e parcial) |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
|
|
Medições de energia dos quatro quadrantes |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Medições elétricas (I, V, P, ...) |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Multitarifa |
Controlado pelo relógio interno |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Controlado por entrada(s) digital(is) |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Controlado por comunicações |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Exibição de medição (número de linhas) |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Entradas digitais |
Programável (status, controle de tarifa ou monitoramento de entrada) |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Saídas digitais |
Programável (pulsação de energia ou alarme de sobrecarga) |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Alarme de sistema paralelo |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Comunicações |
Modbus |
√ |
— |
√ |
— |
|
BACnet |
— |
√ |
— |
√ |
|
|
Largura (módulo de 18 mm em montagem em trilho DIN) |
5 |
5 |
5 |
5 |
|