Objeto Dispositivo
|
Propriedade do objeto dispositivo |
R/W |
Armazenado |
Possíveis valores |
Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
Object_Identifier |
R |
— |
configurável |
O número de ID exclusivo do dispositivo para o medidor, no formato de <dispositivo, #>. NOTA: Você deve usar o
painel frontal para configurar o número de ID do dispositivo.
|
|
Object_Name |
R/W |
√ |
configurável |
Um nome configurável para o medidor. O medidor sai de fábrica com um nome de <nome do modelo>_<número de série> (por exemplo, _0000000000). |
|
Object_Type |
R |
— |
Dispositivo |
O tipo de objeto para o medidor. |
|
System_Status |
R |
— |
Operational |
O valor dessa propriedade é sempre Operacional. |
|
Vendor_Name |
R |
— |
Schneider Electric |
Fabricante do medidor |
|
Vendor_Identifier |
R |
— |
10 |
O identificador do fornecedor BACnet para Schneider Electric . |
|
Model_Name |
R |
— |
iEM3X65 |
Modelo do dispositivo (por exemplo, iEM3465 ) e o número de série no formato <nome do modelo>_<número de série> (por exemplo, iEM3465 _0000000000). |
|
Firmware_Revision |
R |
— |
variável |
versão do firmware BACnet, armazenado em um formato x.x.x (por exemplo, 1.7.2). |
|
Application_Software_Version |
R |
— |
variável |
Versão do firmware do medidor, armazenada no formato x.x.xxx (por exemplo, 1.0.305). |
|
Description |
R/W |
√ |
configurável |
Descrição opcional do medidor, limitada a 64 caracteres. |
|
Location |
R/W |
√ |
configurável |
Descrição opcional da localização do medidor, limitada a 64 caracteres. |
|
Protocol_Version |
R |
— |
variável |
Versão do protocolo BACnet (por exemplo, versão 1) |
|
Protocol_Revision |
R |
— |
variável |
Revisão do protocolo BACnet (por exemplo, revisão 6) |
|
Protocol_Services_Supported |
R |
— |
|
Os serviços BACnet suportados pelo medidor: subscribeCOV, readProperty, readPropertyMultiple, writeProperty, deviceCommunicationControl, who- HAS, who-Is |
|
Protocol_Object_Types_Supported |
R |
— |
|
Os tipos de objetos BACnet suportados pelo medidor: entrada analógica, entrada binária, entrada multiestado, dispositivo. |
|
Object_list |
R |
— |
variável |
|
|
Max_APDU_Length_Accepted |
R |
— |
480 |
O tamanho máximo do pacote (ou unidade de dados do protocolo do aplicativo) que o medidor pode aceitar, em bytes. |
|
Segmentation_Supported |
R |
— |
0x03 |
O medidor não suporta segmentação. |
|
Local_Date |
R |
— |
configurável |
Date NOTA: Você deve usar o painel frontal para definir a data
do medidor.
|
|
Local_Time |
R |
— |
configurável |
Time NOTA: Você deve usar o painel frontal para definir a data
do medidor.
|
|
APDU_Timeout |
R/W |
√ |
1000 – 30000 |
A quantidade de tempo (em milissegundos) antes que o medidor tente reenviar uma mensagem confirmada que não foi respondida. |
|
Number_Of_APDU_Retries |
R/W |
√ |
1 – 10 |
O número de vezes que o medidor tenta reenviar uma solicitação confirmada não respondida. |
|
Max_Master |
R/W |
√ |
1 – 127 |
O endereço mestre mais alto que o medidor tentará descobrir quando o próximo nó for desconhecido. |
|
Max_Info_Frames |
R/W |
√ |
1 – 14 |
Número máximo de mensagens que o medidor pode enviar antes de passar pelo token. |
|
Device_Address_Binding |
R |
— |
— |
A tabela de ligação de endereço de dispositivo está sempre em branco porque o medidor não inicia o serviço who-Is. |
|
Database_Revision |
R |
√ |
variável |
Um número que aumenta quando o banco de dados de objetos no medidor muda (por exemplo, quando um objeto é criado ou excluído ou o ID de um objeto muda). |
|
Active_COV_Subscriptions |
R |
— |
variável |
Lista de assinaturas COV atualmente ativas no medidor. |
|
Profile_Name |
R |
— |
variável |
Identificador de dispositivo que registra o fabricante do medidor, a família do medidor e o modelo específico do medidor (por exemplo, 10_iEM3000 _iEM3465 ). |
|
ID 800 |
R |
— |
variável |
Data e hora da última reinicialização de energia |
|
ID 801 |
R |
— |
variável |
Data e hora da última reinicialização de acumulação de medição de entrada |
|
ID 802 |
R |
— |
variável |
Data e hora do último alarme (DD/MM/AAAA hh:mm:ss) |