设备对象
|
设备对象属性 |
R/W |
存储 |
可能的值 |
描述 |
|---|---|---|---|---|
|
Object_Identifier |
R |
— |
可配置 |
测量仪的独特设备识别号,以<设备,编号>格式表示。 注: 您可使用前面板来配置设备
ID 编号。
|
|
Object_Name |
R/W |
√ |
可配置 |
仪表的可配置名称。 仪表出厂时的名称为<型号>_<序列号>(例如: _0000000000)。 |
|
Object_Type |
R |
— |
设备 |
测量仪的对象类型。 |
|
System_Status |
R |
— |
操作 |
此属性值始终为 Operational。 |
|
Vendor_Name |
R |
— |
Schneider Electric |
测量仪制造商 |
|
Vendor_Identifier |
R |
— |
10 |
Schneider Electric 的 BACnet 供应商标识符。 |
|
Model_Name |
R |
— |
iEM3X65 |
设备型号(例如:iEM3465 )与序列号,以<型号>_<序列号> 格式表示(例如:iEM3465 _0000000000)。 |
|
Firmware_Revision |
R |
— |
可变 |
BACnet 固件版本,以 x.x.x 格式存储(例如:1.7.2)。 |
|
Application_Software_Version |
R |
— |
可变 |
测量仪固件版本,以 x.x.xxx 格式存储(例如:1.0.305)。 |
|
Description |
R/W |
√ |
可配置 |
测量仪的可选描述,限制在 64 个字符。 |
|
Location |
R/W |
√ |
可配置 |
测量仪位置的可选描述,限制在 64 个字符。 |
|
Protocol_Version |
R |
— |
可变 |
BACnet协议版本(例如:版本 1) |
|
Protocol_Revision |
R |
— |
可变 |
BACnet 协议修订版本(例如:版本 6) |
|
Protocol_Services_Supported |
R |
— |
|
测量仪支持的 BACnet 服务:subscribeCOV、readProperty、readPropertyMultiple、writeProperty、deviceCommunicationControl、who- HAS、who-Is |
|
Protocol_Object_Types_Supported |
R |
— |
|
测量仪支持的 BACnet 对象类型:模拟输入、二进制输入、多状态输入、设备。 |
|
Object_list |
R |
— |
可变 |
|
|
Max_APDU_Length_Accepted |
R |
— |
480 |
测量仪可接受的最大数据包大小(或应用协议数据单位),以字节表示。 |
|
Segmentation_Supported |
R |
— |
0x03 |
仪表不支持细分。 |
|
Local_Date |
R |
— |
可配置 |
Date 注: 必须使用前面板设置测量仪日期。
|
|
Local_Time |
R |
— |
可配置 |
Time 注: 必须使用前面板设置测量仪日期。
|
|
APDU_Timeout |
R/W |
√ |
1000 – 30000 |
仪表试图重新发送未应答确认消息的时间长度(以毫秒表示)。 |
|
Number_Of_APDU_Retries |
R/W |
√ |
1 – 10 |
仪表试图重新发送未应答确认请求的时间长度。 |
|
Max_Master |
R/W |
√ |
1 – 127 |
当下一个节点未知时,测量仪将尝试发现的最高主设备地址。 |
|
Max_Info_Frames |
R/W |
√ |
1 – 14 |
测量仪必须传递令牌之前可以发送的最大消息数。 |
|
Device_Address_Binding |
R |
— |
— |
由于仪表不启动 who-Is 服务,因此设备地址绑定表始终为空。 |
|
Database_Revision |
R |
√ |
可变 |
当仪表上的对象数据库变化(例如:当创建对或删除对象时,或者对象的识别号发生变化时)的增量数。 |
|
Active_COV_Subscriptions |
R |
— |
可变 |
仪表上目前处于活动状态的 COV subscriptions 列表。 |
|
Profile_Name |
R |
— |
可变 |
用于记录测量仪制造商、测量仪系列与具体测量仪型号的设备标识符(例如:10_iEM3000 _iEM3465 )。 |
|
ID 800 |
R |
— |
可变 |
上次电能重置的日期和时间 |
|
ID 801 |
R |
— |
可变 |
上次输入测量累计重置的日期和时间 |
|
ID 802 |
R |
— |
可变 |
上次报警的日期和时间 (DD/MM/YYYY hh:mm:ss) |