Medições instantâneas (RMS)
|
ID do objeto |
Unidades |
COV padrão |
Nome/Descrição do objeto |
|---|---|---|---|
|
7 |
A |
50 |
AI07 – Fase de corrente 1 |
|
8 |
A |
50 |
AI08 – Fase de corrente 2 |
|
9 |
A |
50 |
AI09 – Fase de corrente 3 |
|
10 |
A |
50 |
AI10 – Corrente média |
|
11 |
H |
10 |
AI11 – Tensão L1-L2 |
|
12 |
H |
10 |
AI12 – Tensão L2-L3 |
|
13 |
H |
10 |
AI13 – Tensão L3-L1 |
|
14 |
H |
10 |
AI14 – Tensão média L-L |
|
15 |
H |
10 |
AI15 – Tensão L1-N |
|
16 |
H |
10 |
AI16 – Tensão L2-N |
|
17 |
H |
10 |
AI17 – Tensão L3-N |
|
18 |
H |
10 |
AI18 – Tensão média L-N |
|
19 |
kW |
10 |
AI19 – Potência ativa Fase 1 |
|
20 |
kW |
10 |
AI20 – Potência ativa Fase 2 |
|
21 |
kW |
10 |
AI21 – Potência ativa Fase 3 |
|
22 |
kW |
10 |
AI22 – Total de potência ativa |
|
23 |
kVAR |
AI23 – Total de potência reativa |
|
|
24 |
kVA |
10 |
AI24 – Total de potência aparente |
|
25 |
— |
0,2 |
AI25 – Total do fator de potência |
|
26 |
Hz |
10 |
AI26 – Frequência |