Informações do medidor
|
ID do objeto |
Unidades |
COV padrão |
Nome/Descrição do objeto |
|---|---|---|---|
|
44 |
Segundos |
10 |
AI44 – Tempo de operação do medidor O tempo em segundos desde que o medidor foi ligado pela última vez |
|
45 |
— |
1 |
AI45 – Número de fases 1, 3 |
|
46 |
— |
1 |
AI46 – Número de conexões 2, 3, 4 |
|
47 |
— |
1 |
AI47 – Tipo de sistema de energia
|
|
48 |
Hz |
1 |
AI48 – Frequência nominal 50, 60 |
|
49 |
— |
1 |
AI49 – Número de TPs 0 – 10 |
|
50 |
H |
1 |
AI50 – TP primário |
|
51 |
H |
1 |
AI51 – TP secundário |
|
52 |
— |
1 |
AI52 – Número de TCs 1, 2, 3 |
|
53 |
A |
1 |
AI53 – TC primário |
|
54 |
A |
1 |
AI54 – TC secundário |
|
55 |
— |
1 |
AI55 – Tipo de conexão TP
|