瞬时 (RMS) 测量
|
对象 ID |
单位 |
默认 COV |
对象名称/描述 |
|---|---|---|---|
|
7 |
A |
50 |
AI07 - 相 1 电流 |
|
8 |
A |
50 |
AI08 - 相 2 电流 |
|
9 |
A |
50 |
AI09 - 相 3 电流 |
|
10 |
A |
50 |
AI10 - 平均电流 |
|
11 |
V |
10 |
AI11 - L1-L2 电压 |
|
12 |
V |
10 |
AI12 - L2-L3 电压 |
|
13 |
V |
10 |
AI13 - L3-L1 电压 |
|
14 |
V |
10 |
AI14 - 平均线电压 |
|
15 |
V |
10 |
AI15 - 电压 L1-N |
|
16 |
V |
10 |
AI16 - 电压 L2-N |
|
17 |
V |
10 |
AI17 - 电压 L3-N |
|
18 |
V |
10 |
AI14 - 平均相电压 |
|
19 |
kW |
10 |
AI19 - 相 1 有功功率 |
|
20 |
kW |
10 |
AI20 - 相 2 有功功率 |
|
21 |
kW |
10 |
AI21 - 相 3 有功功率 |
|
22 |
kW |
10 |
AI22 - 总有功功率 |
|
23 |
kVAR |
AI23 - 总无功功率 |
|
|
24 |
kVA |
10 |
AI24 - 总视在功率 |
|
25 |
— |
0.2 |
AI25 - 总功率因数 |
|
26 |
Hz |
10 |
AI26 - 频率 |