7FR02-0438-14

Appareils à TCBT / enroulement de Rogowski

Fonction

iEM3455 iEM3465 iEM3555 iEM3565

Entrées de mesure via TT

Entrée de mesure via TCBT

Entrée de mesure via enroulement de Rogowski

Classe de précision des mesures d’énergie active (kWh total et partiel)

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

Mesures d’énergie 4 quadrants

Mesures électriques (I, V, P, etc.)

Multi-tarif

Contrôlé par horloge interne

4

4

4

4

Contrôlé par entrée(s) logique(s)

2

2

2

2

Contrôlé par les communications

4

4

4

4

Affichage des mesures (nombre de lignes)

3

3

3

3

Entrées logiques

Programmable (état, contrôle du tarif ou surveillance des entrées)

1

1

1

1

Sorties logiques

Programmable (impulsions d’énergie ou alarme de surcharge)

1

1

1

1

Alarme de surcharge

Communications

Modbus

BACnet

Largeur (module de 18 mm sur rail DIN)

5

5

5

5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?