Обзор оборудования
| A | Разъем датчика преобразователя тока: Для подключения MFLK1 к соответствующему тороиду с открытым сердечником.* | |
| B | Разъем датчика входного напряжения: (При необходимости) Для подключения MFLK1 к сети, между линией и землей.* | |
| C | Уровень заряда батареи: Отображает доступную емкость батареи (в процентах или в вольтах). | |
| D | Красный светодиод и зуммер: Когда MFLK1 находит пробой изоляции, загорается светодиод и включается зуммер. | |
| E | Разъем питания: Для зарядки MFLK1. Используйте зарядное устройство, сертифицированное CE/МЭК, с выходным номиналом 24 В пост. тока, 1 А. | |
| F | Экран
устройства
для поиска пробоев:
Отображает
|
|
| G | Переключатель питания ВКЛ/ВЫКЛ | |
| H | Разъем преобразователя тока с крышкой: Для подключения MFLK1 к датчику трансформатора тока. | |
| I | Разъем входного напряжения с крышкой: (При необходимости) Для подключения MFL к датчику входного напряжения. |
Коммерческий код устройства
| Модель | Коммерческий код |
|---|---|
|
MFLK1 |
IMDMFLK1 |