的 MasterPacT MTZ IEC 设备的操作限制
这些操作限制适用于配备有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ IEC 隔离开关和断路器。
MasterPacT MTZ1 设备操作限制
空载下的最大分闸/合闸次数取决于 MasterPacT MTZ1 设备的额定规格和分断类型。
|
MasterPacT MTZ1 的类型 |
针对定期维护的最大操作次数 |
|---|---|
|
MTZ1 H1, H2, L1 |
12,500 |
|
MTZ1 H3 |
10,000 |
MasterPacT MTZ1 部件操作限制
以下表格显示了在设备使用寿命期间以下部件在必须更换前的最大可能操作次数。
|
MasterPacT MTZ1 的类型 |
部件更换前的最大操作次数 |
|
|---|---|---|
|
灭弧栅(In 下) |
主触点(In 下)(1) |
|
|
MTZ1 06–16 440 V H1, H2, H3 |
6,000 |
6,000 |
|
MTZ1 06–16 690 V H1, H2 |
3,000 |
3,000 |
|
MTZ1 06–10 440 V L1 |
3,000 |
3,000 |
|
MTZ1 06–10 690 V L1 |
2,000 |
2,000 |
|
(1) 如果任何触点磨损,必须更换所有触点。这就意味着,需要更换整个断路模块。 |
||
|
设备 |
部件更换前的最大操作次数 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
XF/MX/MN 线圈 |
MCH 储能马达 |
连杆弹簧、联锁机构 |
联锁缆绳 |
|
|
MasterPacT MTZ1 |
12,500 |
5,000 |
12,500 |
3,000 |
MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备操作限制
空载下的最大分闸/合闸次数取决于 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备的额定规格和分断类型。
|
MasterPacT MTZ2/MTZ3 的类型 |
针对定期维护的最大操作次数 |
|---|---|
|
MTZ2 08–16 N1, H1, H2, H10, L1 |
25,000 |
|
MTZ2 20 N1, H1, H2, H3, H10, L1 |
20,000 |
|
MTZ2 25–40 H1, H2, H3, H10 |
20,000 |
|
MTZ3 40–63 H1, H2 |
10,000 |
MasterPacT MTZ2/MTZ3 部件操作限制
为了达到最大可能操作次数,在设备使用寿命期间,必须更换以下部件。
|
MasterPacT MTZ2/MTZ3 的类型 |
部件更换前的最大操作次数 |
||
|---|---|---|---|
|
灭弧栅(In 下) |
主触点(In 下)(1) |
连杆弹簧、联锁机构 |
|
|
MTZ2 08–16 N1, H1, H2 |
10,000 |
10,000 |
12,500 |
|
MTZ2 08–16 16 L1 |
3,000 |
||
|
MTZ2 20 440 V N1, H1, H2 |
8,000 |
8,000 |
10,000 |
|
MTZ2 20 690 V N1, H1, H2 |
6,000 |
6,000 |
|
|
MTZ2 20 440 V H3 |
2,000 |
8,000 |
|
|
MTZ2 20 690 V H3 |
6,000 |
||
|
MTZ2 20 L1 |
3,000 |
10,000 |
|
|
MTZ2 25–40 440 V H1, H2 |
5,000 |
5,000 |
|
|
MTZ2 25–40 690 V H1, H2 |
2,500 |
2500 |
|
|
MTZ2 25–40 440 V H3 |
1,250 |
5,000 |
|
|
MTZ2 25–40 690 V H3 |
2,500 |
||
|
MTZ3 40–63 H1, H2 |
1,500 |
3,000 |
5,000 |
|
(1) 如果任何触点磨损,必须更换所有触点。这就意味着,需要更换整个断路模块。 |
|||
|
设备 |
部件更换前的最大操作次数 |
||
|---|---|---|---|
|
XF/MX/MN 线圈 |
MCH 储能马达 |
联锁缆绳 |
|
|
MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
12,500 |
8,000 |
3,000 |