DOCA0006PT-07

Lista de funções

A tabela a seguir lista as funções Modbus suportadas:

Código de função

Nome de função

Decimal

Hexadecimal

3

0x03

Ler registros de retenção

16

0x10

Gravar vários registros

43/14

0x2B/0x0E

Ler identificação de dispositivo

20

0X14

Ler registro de arquivo

Por exemplo:

  • Para ler diferentes parâmetros do medidor, use a função 3 (Ler).

  • Para alterar a tarifa, use a função 16 (Gravar) para enviar um comando ao medidor.

NOTA: O número do arquivo do registro flex deve ser 0x0001 e os outros elementos devem ser de acordo com as especificações.

Para ler as informações sobre registros flex, é possível usar registradores Modbus adicionais.

Para ler informações do registro flex

Código de função

1 Byte

0x14

Contagem de bytes

1 Byte

0x07 a 0xF5 bytes

Sub-Req. x, Tipo de referência

1 Byte

6

Sub-Req. x, Número do arquivo

2 Bytes

0x0001

Sub-Req. x, Número do registro

2 Bytes

Registrador (45408)

Sub-Req. x, Tamanho do registro

2 Bytes

Registrador (45407)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?