DOCA0006IT-07

Elenco delle funzioni

La seguente tabella elenca le funzioni Modbus supportate:

Codice funzione

Nome funzione

Decimale

Esadecimale

3

0x03

Lettura registri archivio

16

0x10

Scrittura registri multipli

43/14

0x2B/0x0E

Lettura identificazione dispositivo

20

0X14

Leggi il record del file

Ad esempio:

  • Per leggere parametri diversi dal contatore di energia usare la funzione 3 (lettura).

  • Per modificare la tariffa, utilizzare la funzione 16 (scrittura) inviando un comando al contatore.

NOTA: Il numero di file per il registro flessibile nella richiesta deve essere 0x0001 e gli altri elementi come da specifiche.

Per leggere le informazioni sui registri flessibili, utilizzare registri Modbus aggiuntivi.

Per leggere le informazioni del registro flessibile

Codice funzione

1 byte

0x14

Conteggio dei byte

1 byte

da 0x07 a 0xF5 byte

Sottorichiesta x, tipo di riferimento

1 byte

6

Sottorichiesta x, numero di file

2 byte

0x0001

Sottorichiesta x, numero di registrazione

2 byte

Registro (45408)

Sottorichiesta x, lunghezza del record

2 byte

Registro (45407)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?