DOCA0006ES-07

Lista de funciones

En la siguiente tabla se indican las funciones compatibles con Modbus:

Código de función

Nombre de función

Decimal

Hexadecimal

3

0x03

Leer los registros de retención

16

0x10

Escribir registros múltiples

43/14

0x2B/0x0E

Leer identificación del dispositivo

20

0X14

Leer registro de archivo

Ejemplo:

  • Para la lectura de distintos parámetros de la central de medida, utilice la función 3 (Leer).

  • Para cambiar la tarifa, utilice la función 16 (Escribir) para enviar un comando a la central de medida.

NOTA: El número de archivo del registro flex de la solicitud debe ser 0x0001 y el resto de elementos deben ajustarse a las especificaciones.

Para leer la información sobre los registros flex, puede usar los registros Modbus adicionales.

Para leer la información sobre el registro flex

Código de función

1 byte

0x14

Recuento de bytes

1 byte

De 0x07 a 0xF5 bytes

Sub-sol. x, Tipo de referencia

1 byte

6

Sub-sol. x, Número de archivo

2 bytes

0x0001

Sub-sol. x, Número de registro

2 bytes

Registro (45408)

Sub-sol. x, Longitud de registro

2 bytes

Registro (45407)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?