DOCA0006FR-07

Liste des fonctions

Le tableau suivant indique les fonctions Modbus prises en charge :

Code de la fonction

Nom de la fonction

Décimale

Hexadécimale

3

0x03

Lire les registres de maintien

16

0x10

Registres Write Multiple

43/14

0x2B/0x0E

Lire l’identification d’appareil

20

0X14

Lire enregistrement de fichier

Par exemple :

  • Pour lire différents paramètres de l’appareil, utilisez la fonction 3 (Lecture).

  • Pour modifier le tarif, utilisez la fonction 16 (Écrire) pour envoyer une commande à l’appareil.

NOTE: Le numéro de fichier pour le journal flexible dans la requête doit être 0x0001 et les autres éléments doivent être conformes aux spécifications.

Pour lire les informations relatives aux journaux flexibles, vous pouvez utiliser des registres Modbus supplémentaires.

Pour lire les informations des journaux flexibles

Code de la fonction

1 octet

0x14

Nombre d’octets

1 octet

Octets 0x07 à 0xF5

Sous-requête x, Type de référence

1 octet

6

Sous-requête x, Numéro de fichier

2 octets

0x0001

Sous-requête x, Numéro d’enregistrement

2 octets

Registre (45408)

Sous-requête x, Longueur d’enregistrement

2 octets

Registre (45407)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?