DOCA0006PT-07

Registro flex

O medidor tem a seguinte lista de registros flex:

Tipo de registro

Máximo de entradas armazenadas

Registro flex (registro de demanda de potência)

4608

Registro flex (KWH_KVAH)

2336

Registro flex (KWH_KVARH)

2336

Registro flex (KVARH_KVAH)

2336

Registro flex (KWH_KW)

2336

Registro flex (KWH_KVA)

2336

A tabela a seguir descreve os tipos e o formato de registros flex. A data e a hora registradas no registro são precisas de acordo com o relógio interno do medidor.

Registro flex (KWH_KVAH / KWH_KVARH / KVARH_KVAH / KWH_KW / KWH_KVA)

Tipo de registro

Data/hora do registro

Valor1 do registro

Valor2 do registro

KWH_KVAH

4 registradores

2 registradores (KWH)

2 registradores (KVAH)

KWH_KVARH

4 registradores

2 registradores (KWH)

2 registradores (KVARH)

KVARH_KVAH

4 registradores

2 registradores (KVARH)

2 registradores (KVAH)

KWH_KW

4 registradores

2 registradores (KWH)

2 registradores (KW)

KWH_KVA

4 registradores

2 registradores (KWH)

2 registradores (KVA)

Os 4 primeiros registradores do registro fornecem a marcação de data/hora, os 2 registradores seguintes fornecem o primeiro valor (por exemplo, kWh no registro flex KWH_KVAH) e os 2 últimos registradores fornecem o segundo valor (por exemplo, kVAh no registro flex KWH_KVAH).

O formado de dados dos valores no registro flex dependem dos valores que foram configurados para que o registro flex fornecesse.

  • Os valores de energia são fornecidos em Float32

  • Os valores de demanda de pico são fornecidos em Float32

NOTA:
  • Apenas um registro flex pode ser selecionado de cada vez. Por exemplo, você pode registrar a demanda de potência ou KWH_KVAH, mas não ambos.

  • Sincronize a hora no medidor regularmente para evitar valores de marcação de data/hora incorretos do registro flex. Para sincronizar a hora, use Configuração ION.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?