Ajustes do modo de configuração padrão
|
Função |
Configurações de fábrica |
|---|---|
|
Fiação |
3PH4W; Conexão direta do VT; 3 CTs em I1, I2 e I3 |
|
Relação TC |
CT secundário = 5 A; CT primário = 5 A |
|
Taxa do VT |
NA |
|
Frequência nominal |
50 Hz |
|
Ordem de fase nominal |
A-B-C |
|
Data/hora |
1-Jan-2000/00:00:00 |
|
Multitarifas |
Desativar |
|
Demanda |
Método: bloco deslizante; intervalo: 15 minutos |
|
Registro de demanda de potência |
Desativar |
|
Registro de energia |
Desativar |
|
Saídas digitais |
Desativar |
|
Entradas digitais |
Status da entrada |
|
Saída de pulso |
100 pulsos/kWh, largura do pulso: 100 ms |
|
Comunicação |
Taxa de transmissão = 19200; Paridade = Par; Endereço = 1 |
|
Senha |
Alta: 0010; Baixa: 0000 |
|
Alarmes |
Desativar |
|
LCD do visor do painel frontal |
Luz de fundo: 4; Contraste: 5 |
|
Modo de exibição do painel frontal |
Tela cheia: Ativar; Rolagem automática: Desativar |
|
Idioma |
Inglês |