Especificações
Características elétricas
Precisão da medição
IEC 61557-12 |
x/5 A CTs: PMD/Sx/K55/0,5 x/1 A CTs: IEC 61557-12 PMD/Sx/K55/1 |
Corrente |
x/5 A CTs: ±0,3%, 0,5 - 6 A x/1 A CTs: ±0,5%, 0,1 - 1,2 A |
Tensão |
±0,3%, 50 - 330 V L-N ou 80 - 570 V L-L |
Fator de potência |
x/5 A CTs: ±0,005, 0,5 A - 6 A x/1A CTs: 0,1 - 1,2 A 0,5 L - 0,8 C |
Potência ativa/aparente |
x/5 A CTs: Classe 0,5 x/1 A CTs: Classe 1 |
Potência reativa |
Classe 2 |
Frequência |
45 - 65 Hz ±0,05% |
Energia ativa |
x/5 A CTs: IEC 62053-22 Classe 0.5S x/1 A CTs: IEC 62053-21 Classe 1 |
Energia reativa |
IEC 62053-23 Classe 2 |
Entradas de tensão
Tensão medida |
Iniciador estrela (Y): 60 - 277 V L-N, 100 - 480 V L-L ±20% Delta: 100 - 480 V L-L ±20% |
Sobrecarga |
332 V L-N ou 575 V L-L |
Frequência |
50 / 60 Hz ±10% |
Classificação mínima de temperatura do fio necessária |
90 °C (194 °F) |
Impedância |
3 MΩ |
Carga |
0,2 VA |
Tensão suportável de impulso |
6 KV para onda de 1,2 μS |
Categoria de medição |
III |
Fio |
2,5 mm2 (14 AWG) (Recomendado: fio de cobre) |
Comprimento do fio |
8 mm (0,31 pol) |
Torque |
0,5 N·m (4,4 pol·lb) |
Entradas de corrente
Corrente nominal |
1 A ou 5 A Exige transformadores de corrente x/5A ou x/1A |
Corrente medida |
20 mA - 6 A |
Corrente suportável |
10 A contínua, 20 A durante 10 s/h |
Impedância |
< 1 mΩ |
Carga |
< 0,036 VA a 6 A |
Classificação mínima de temperatura do fio necessária |
90 °C (194 °F) |
Fio |
6 mm2 (10 AWG) (Recomendado: fio de cobre) |
Comprimento do fio |
8 mm (0,31 pol) |
Torque |
0,8 N·m (7 pol·lb) |
Alimentação de controle
Faixa de operação |
CA: 100 – 277 V L-N, 173 – 480 V L-L ±20% CC: 100 – 300 V |
Frequência |
45 – 65 Hz |
Carga |
CA: 5 VA CC: 3 W |
Fio |
6 mm2 (10 AWG) (Recomendado: fio de cobre) |
Comprimento do fio |
8 mm (0,31 pol) |
Torque |
0,8 N·m (7 pol·lb) |
Categoria de instalação |
III |
Saída digital (PM3255)
Número |
2 |
Tipo |
Relé de estado sólido |
Tensão de carga |
5 – 40 V DC |
Corrente da carga máxima |
50 mA |
Resistência de saída |
50 Ω máximo |
Isolamento |
3,75 kV |
Fio |
1,5 mm2 (16 AWG) |
Comprimento do fio |
6 mm (0,23 pol) |
Torque |
0,5 N·m (4,4 pol·lb) |
Saída de pulso (PM3210)
Número |
1 |
Tipo |
Saída de acoplador opto para transferência remota Compatível com IEC 62053-31 (saída no formato S0) |
Pulsos / kWh |
Configurável |
Tensão |
5 – 30 V DC |
Corrente |
1 – 15 mA |
Largura do pulso |
Configurável, mínimo de 50 ms |
Isolamento |
3,75 kV |
Fio |
2,5 mm2 (14 AWG) |
Comprimento do fio |
6 mm (0,23 pol) |
Torque |
0,5 N·m (4,4 pol·lb) |
Entrada digital (PM3255)
Número |
2 |
Tipo |
Entradas do acoplador opto do tipo 1 Compatível com IEC 61131-2 |
Entrada máxima |
Tensão: 40 V CC Corrente: 4 mA |
Estado DESLIGADO |
0 – 5 V DC |
Estado LIGADO |
11 – 40 V DC |
Tensão nominal |
24 V CC |
Isolamento |
3,75 kV |
Fio |
1,5 mm2 (16 AWG) |
Comprimento do fio |
6 mm (0,23 pol) |
Torque |
0,5 N·m (4,4 pol·lb) |
Características mecânicas
Peso |
0,26 kg (0,57 lb) |
|
Grau de proteção do IP |
Painel frontal |
IP40 |
Corpo do medidor |
IP20 |
|
Dimensões do visor |
43 x 34,6 mm (1,7 x 1,3 pol) |
|
Resolução do visor |
128 x 96 |
|
Taxa de atualização dos dados do visor |
1 segundo |
|
LED pulsante de energia |
5.000 flashes/kWh sem considerar as taxas do transformador |
Características ambientais
Temperatura operacional |
-25 a +70 °C (-13 to +158 °F) |
|
Temperatura de armazenamento |
-40 a +85 °C (-40 a +185 °F) |
|
Faixa de umidade |
5% a 95% de UR sem condensação a 50 °C (122 °F) |
|
Grau de poluição |
2 |
|
Altitude |
< 2.000 m (6.561 pés) |
|
Local |
Apenas para uso em ambientes internos |
EMC (compatibilidade eletromagnética)
Descarga eletrostática |
IEC 61000-4-2 |
|
Imunidade a campos irradiados |
IEC 61000-4-3 |
|
Imunidade a transientes rápidos |
IEC 61000-4-4 |
|
Imunidade a surtos |
IEC 61000-4-5 |
|
Imunidade conduzida |
IEC 61000-4-6 |
|
Imunidade a campos magnéticos da frequência de potência |
0,5 mT (IEC 61000-4-8) |
|
Emissões conduzidas e irradiadas |
Classe B (EN 55022) |
Segurança e normas
Segurança |
CE de acordo com a IEC 61010-1 |
|
Classe de proteção |
II Isolamento duplo para peças acessíveis pelo usuário |
|
Conformidade com as normas |
IEC 61557-12, EN 61557-12 IEC 61010-1, UL61010-1 IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 |
Comunicação via Modbus RS-485 (PM3250/PM3255)
Número de portas |
1 |
Paridade |
Par, Ímpar, Nenhuma |
Taxa de transmissão |
9600, 19200, 38400 |
Número de bits de parada |
1 |
Isolamento |
4 kV, isolamento duplo |
Fio |
2,5 mm2 (14 AWG) |
Comprimento do fio |
7 mm (0,28 pol) |
Torque |
0,5 N·m (4,4 pol·lb) |
Bateria interna do medidor
A bateria interna no medidor mantém o relógio de tempo real (RTC) em funcionamento quando o medidor é desligado par ajudar a manter a hora do equipamento. A expectativa de vida útil da bateria interna do medidor é estimada em mais de 10 anos a 25 °C (77 °F) sob condições de operação típicas. |
Relógio de tempo real
Tipo |
À base de cristal de quartzo |
Desvio do relógio |
< 2,5 s/dia (30 ppm) |
Tempo de reserva da bateria |
3 anos sem potência de controle (típico) |