Digitaleingänge (PM3255)
Die Digitaleingänge haben vier Betriebsarten:
-
Normaler Eingangsstatus: Wird für einfache EIN-/AUS-Digitaleingänge verwendet. Die Digitaleingänge können OF- oder SD-Signale eines Leistungsschalters sein.
-
Mehrfachtarif-Steuerung: Sie können den Tarif entweder über die Kommunikationsschnittstelle, über die interne Uhr oder über 1 bzw. 2 Tarifeingänge steuern. Die Tarifsteuerung über die Tarifeingänge erfolgt, indem eine entsprechende Kombination von EIN- oder AUS-Signalen an die Eingänge angelegt wird. Jede dieser EIN- oder AUS-Signal-Kombinationen bewirkt, dass das Messgerät die Energie in einem bestimmten Tarifregister erfasst. Informationen zur Eingangscodierung finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
-
Eingangsimpulsmessung: Sie können Eingangsimpulsmessungsmodi für das Messgerät konfigurieren, um die Impulse für die WAGES-Anwendung zu erfassen. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Impulsfrequenz für die Eingangsimpulsmessung ein (Impuls/Einheit). Das Messgerät zählt die Impulse und berechnet die Anzahl der Einheiten. Eine Impulsdauer oder ein Impulsstopp von weniger als 10 ms ist für die Impulszählung ungültig.
-
Energierücksetzung: Die Energierücksetzungsfunktion setzt die Teilenergie, die Energie nach Tarif und die Phasenenergie zurück. Die Zurücksetzung wird durch ein EIN-Signal aktiviert, das länger als 10 ms anhält.
In der folgenden Tabelle wird die Eingangscodierung im Binärformat beschrieben:
|
Eingangsspannung |
Aktiver Tarif |
|---|---|
|
Messgerät mit vier Tarifen: |
|
|
DI1/DI2 = AUS/AUS |
Tarif 1 aktiv |
|
DI1/DI2 = AUS/EIN |
Tarif 2 aktiv |
|
DI1/DI2 = EIN/AUS |
Tarif 3 aktiv |
|
DI1/DI2 = EIN/EIN |
Tarif 4 aktiv |
|
Messgerät mit zwei Tarifen: (Immer mit DI1 verknüpft, DI2 kann potenzialfrei bleiben oder für eine andere Betriebsart konfiguriert werden) |
|
|
DI1 = AUS |
Tarif 1 aktiv |
|
DI1 = EIN |
Tarif 2 aktiv |