DOCA0006FR-07

Entrées numériques (PM3255)

L’appareil accepte 2 entrées numériques désignées DI1 et DI2.

Les entrées numériques offrent 4 modes de fonctionnement :

  • État d’entrée normal : À utiliser pour les entrées d’état numériques simples ON/OFF. Les entrées numériques peuvent être des signaux OF ou SD d’un disjoncteur.

  • Commande multitarif : Vous pouvez contrôler le tarif par les communications, par l’horloge interne ou par 1 ou 2 entrées tarifaires. Le contrôle des tarifs par les entrées tarifaires est obtenu en appliquant une combinaison appropriée de signaux ON ou OFF aux entrées. Chaque combinaison de signal ON ou OFF entraîne l’enregistrement de l’énergie par l’appareil dans un registre tarifaire particulier. Reportez-vous au tableau suivant pour le codage des entrées.

  • Mesure des entrées : Vous pouvez configurer l’appareil en mode mesures d’entrée pour collecter les impulsions pour l’application WAGES. Pour activer cette fonction, réglez la fréquence des impulsions de mesure de l’entrée (impulsion/unité). L’appareil compte le nombre d’impulsions et calcule le nombre d’unités. Une largeur d’impulsion ou un arrêt d’impulsion inférieur à 10 ms n’est pas valide pour le comptage d’impulsions.

  • Réinitialisation de l’énergie : La fonction de réinitialisation de l’énergie remet à zéro l’énergie partielle, l’énergie par tarif et l’énergie par phase. La réinitialisation est activée par un signal ON d’une durée supérieure à 10 ms.

Le tableau suivant décrit le codage d’entrée au format binaire :

Tension d’entrée

Tarif actif

Appareil avec 4 tarifs :

DI1/DI2 = OFF/OFF

Tarif 1 actif

DI1/DI2 = OFF/ON

Tarif 2 actif

DI1/DI2 = ON/OFF

Tarif 3 actif

DI1/DI2 = ON/ON

Tarif 4 actif

Appareil avec 2 tarifs :

(Toujours associé à DI1, et DI2 peut être laissé flottant ou configuré comme un autre mode)

DI1 = OFF

Tarif 1 actif

DI1 = ON

Tarif 2 actif

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?